ZHCACH0 march 2023 TMAG5170 , TMAG5273
近年来,扫地机器人的市场发展迅猛,越来越多的人选择购买扫地机器人来替代人工清扫。扫地机器人等自主系统包含许多传感器来检测其工作环境,从而能够检测行走路径上的障碍物、地面上是否有坑洼,或是否与其他物体发生了碰撞。
因为地板上有许多障碍物,所以对于从高端到低端扫地机器人而言,碰撞检测都是一项基本且必要的功能。尽管扫地机器人有许多传感器来检测其环境,但有时碰撞是不可避免的。如果发生碰撞,机器人不得继续前进,而是在判断碰撞方向后转向另一个方向。
碰撞检测很有必要的,有助于扫地机器人调整和勘测可行进的方向。碰撞产生的噪声会很烦人,噪音的来源不仅是机器人撞击另一个物体的声音,还包括机器人的机械底盘产生的声音。