ZHCACG3A june   2020  – march 2023 AMC1100 , AMC1200 , AMC1300B-Q1 , AMC1302 , AMC1311 , AMC1336 , AMC3301 , AMC3330 , ISO224

 

  1.   借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
  5. 3前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能

德州仪器 (TI) 的隔离式放大器(如 AMC1300B-Q1、AMC1300、AMC1302 和 AMC1311)在辐射发射 EMI 性能方面取得了多年的进步,包括但不限于:优化了模拟信号链,对穿过隔离栅的能量进行了更严格的管理,并可进行 OOK 数据传输。如图 2-1 所示,这些器件具有出色的辐射发射 EMI 性能,在暗室的本底噪声上方只观察到少数高频辐射发射。这些高频发射在 820MHz 左右可见(具有 20dB 裕度),并可扩展至 980MHz(具有 16dB 裕度)。

GUID-B942A8A3-557C-4390-80BB-DD80D2DBB6B2-low.png图 2-1 AMC1300B-Q1 CISPR 11 辐射发射 EMI 扫描