ZHCACG3A june 2020 – march 2023 AMC1100 , AMC1200 , AMC1300B-Q1 , AMC1302 , AMC1311 , AMC1336 , AMC3301 , AMC3330 , ISO224
在过去的几年里,由于具有长期可靠性和强大的模拟性能,电容隔离已成为许多需要隔离式放大器和数据转换器的客户的热门选择。使用德州仪器 (TI) 重新设计的隔离式放大器(包括 AMC1300B-Q1、AMC1300、AMC1302 和 AMC1311)时,客户可以放心地通过电容隔离实现高可靠性和高模拟性能,并享受出色的辐射发射 EMI 性能所带来的便利。