ZHCACG3A june 2020 – march 2023 AMC1100 , AMC1200 , AMC1300B-Q1 , AMC1302 , AMC1311 , AMC1336 , AMC3301 , AMC3330 , ISO224
2018 年发布的 ISO224 可严格管理穿过隔离栅的能量,并添加了 OOK 数据传输。图 3-1 所示的辐射发射 EMI 扫描是使用 ISO224 执行,辐射发射首先在 540MHz 左右可见(具有 18dB 裕度)并持续到 1GHz(这是 CISPR 11 测试限制),在 940MHz 时具有 6dB 的裕度。
德州仪器 (TI) 在 2011 年发布了 AMC1100 和 AMC1200 隔离式放大器。这些器件具有基本的隔离栅,满足 CISPR 11 A 类和 B 类标准并具有足够的裕度。
如图 3-2 所示,AMC1200 在本底噪声上方有几个辐射发射峰值,但是 CISPR B 类限制有很大的裕度,以黑色显示。100MHz 至 230MHz 区域中的噪声峰值与 CISPR11 B 类限制相差 24dB,而更高频率范围(480MHz 至 630MHz)中的噪声峰值具有 13dB 的裕度。
图 3-2 AMC1200 CISPR 11 辐射发射 EMI 扫描