ZHCACD3A march 2023 – april 2023 F28377D-SEP , TMS320C28341 , TMS320C28342 , TMS320C28343 , TMS320C28343-Q1 , TMS320C28344 , TMS320C28345 , TMS320C28346 , TMS320C28346-Q1
一直以来,字节被定义为存储器的最小可寻址单元。因此,从技术上讲,字节的大小取决于硬件:C28x 器件为 16 位,Arm 器件为 8 位。但如今,字节用作 8 位的同义词,因为大多数器件架构都是 8 位可寻址的。为避免混淆,我们使用术语 8 位字节和 16 位字
器件特性集中的字节和字用法文档:

从 C28x 编译器的角度来看,存储器大小始终以 16 位的最小可寻址单元表示。这包括存储器长度、链接器 cmd 文件、.map 文件中提供的代码/数据大小等。标准 sizeof() 函数还返回以 16 位为单位的大小。
| 存储器 | 大小 | 起始地址 | 终止地址 |
|---|---|---|---|
| LS0 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 87FF |
| LS1 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8800 | 0x0000 8FFF |
RAMLS0 : origin = 0x00008000, length = 0x0800
RAMLS1 : origin = 0x00008800, length = 0x0800MEMORY CONFIGURATIONS
name origin length used unused attr
------------- -------- ------ ---- ------ ----
RAMLS0 00008000 00000800 00000112 000006ee RWIX
RAMLS1 00008800 00000800 00000194 0000066c RWIX