ZHCACA3A January   2022  – February 2022 LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8

设计步骤

  • 电路规格
    • 负载电源 (Vbus):100V
    • 负载电流 (IS1):1A 至 10A
    • 输出电压 (Vout):0.5V 至 5V
  • 运算放大器选择
    • 运算放大器共模电压 (VCM) 需要等于或大于总线电压 (Vbus)

    • 为了尽可能减小直流误差,最好使用具有较小失调电压、温漂、偏置电流以及较大 CMRR 和 PSRR 的运算放大器
    • 由于运算放大器的两个输入电压都接近 Vbus,因此运算放大器的最大共模电压范围 (CMVR) 必须等于或大于运算放大器的正电源 V+
    • 此应用中选择了 LMP7704-SP。该器件支持轨到轨输入。它具有 60μV 的典型失调电压、1 μV/°C 的温漂、1pA 的偏置电流和 130dB 的 CMRR。它还具有轨到轨输入和输出。
  • 分流电阻器选型
    • 注意事项:
      1. 增大分流电阻器值可以减小误差,但会增加功耗并降低负载电源电压
      2. 要选择分流电阻器值,选择使用 CSM3637 系列分流电阻器(数据表请参阅设计参考资料 部分)在 MATLAB® 中运行仿真。该系列分流电阻器的容差和温度系数可低至 0.1% 和 10ppm/°C。误差计算 显示了用于计算 MATLAB 中输出误差的所有公式。
        GUID-20211104-SS0I-4JNK-BSWR-J1M0PCRSSNTX-low.png

        如上图所示,分流电阻器 (Rshunt) 和负载电流 (Iload) 用作计算输出百分比误差的输入。结果表明,随着 I_load 减小或 R_shunt 减小,输出误差百分比会增大。因此,在选择 R_shunt 值以满足规格中的最小要求时,负载电流设置为其最小值 (1A)。

        在以下曲线中,为获得小于 0.7% 的平方和根 (RSS) 误差,选择了 10mΩ 分流电阻器。尽管增加 R_shunt 可以进一步提高精度,但它也会增加功率耗散。所选 10mΩ CSM 系列分流电阻的器件型号为 Y14870R00100B9W。电阻器的额定功率高达 3W。降额系数为 0.6(基于 EEE-INST-002)时,设计的分流电阻器功率应小于 1.8W。当最大负载电流设计为 10A 时,R_shunt 的最大功耗为 1W,这满足要求。

        GUID-20211104-SS0I-7P3W-2FVF-989S0K9P7LQX-low.png
    • 负载电源电压计算方式:
      GUID-20211104-SS0I-DTQB-091J-1TNVFMLCDNF7-low.png

      根据上一个公式,选择 10mΩ (Rshunt) 时,Vload 从 100V 下降到 99.9V。

    • 分流电阻器自热:

      根据分流电阻器数据表中的降额曲线,可以使用以下公式计算自热系数 (θSH) 和分流电阻器温度变化 (ΔT)。

      GUID-20211104-SS0I-KFK5-MDWN-CQZTRWLRWWJR-low.png
      GUID-20211104-SS0I-C8KD-9FFP-QQT6NNM62JQQ-low.png

      将前面的公式插入 MATLAB 工具中,可在下图中绘制负载电流与温度变化之间的关系。从曲线中可以看到,满负载电流为 10A 时,分流电阻器温度比周围温度高出约 33.3°C

      GUID-20211104-SS0I-LG4X-PDTW-DVMHQGMWWSXF-low.png
  • R5、R6 和 R3 选型
    • R6 和 R3 计算
      GUID-20211104-SS0I-PCFT-653S-N2KW3XWGP3PN-low.png

      根据前面的公式,若要获得 0V 至 5V 的 Vout 范围,同时 Rshunt 等于 10kΩ,计算出 R3 与 R6 的比率为 50。选择 R5、R6 和 R3 的值时应考虑 2 个方面:

    1. 为了尽可能降低运算放大器偏置电流的影响,选择的 R5 与 R6 相同。
    2. 由于 PMOS 的零栅极电压漏极电流 (IDSS) 的影响,增加 R3 和 R6 可以降低功耗,但也会使最小 Vout 增大。

    R6 设为 49.9Ω,在计算的其余部分确定 R3 为 2.49kΩ。在此应用中,选择了型号为 303133 至 303138 的 Vishay® 箔电阻器作为仿真和误差计算的参考。(请参见设计参考资料 部分。)

  • PMOS 选择
    1. PMOS 的阈值电压 |Vth| 的绝对值需要足够小,以便运算放大器打开和关闭 PMOS 栅极。
    2. PMOS 的零栅极电压漏极电流 (IDSS) 定义了栅极电压等于 Vbus 时的漏电流。IDSS 会设置较低的 Vout 范围。
    3. 如果从运算放大器输出 (Vo) 到栅极的导线电阻过大,PMOS 栅极电容可能会影响稳定性。该电容在 1/ꞵ 曲线中添加了零。如果零点位于 1/ꞵ 和 AOL 交点的左侧,则相位裕度会减小。因此,最好使用小栅极电容。
    4. 根据军用标准,漏源击穿电压必须比 Vbus 大两倍,最低要求 200V 击穿电压。
    PMOS 比较
    参数IRF9230IRHE9230IRHN9250IRHNJ597230
    D-S 击穿 [V]–200–200–200–200
    Vgs [V]-2 至 -4-2 至 -4-2 至 -4-2 至 -4
    零栅极电压漏极电流 [μA]-25 至 -250-25 至 -250-25 至 -250-10 至 -25
    输入电容 [pF]700120042001344
    安装类型THSMTSMTSMT
    尺寸 [mm]39.37 × 25.537.94 × 9.4116 × 11.55

    10.28 × 7.64

    如 PMOS 比较 表中所示,选择 IRHNJ597230 是因为它具有最小的 IDSS,并且封装尺寸和输入电容相对较小。

  • 并联基准和 R2 选型

    本设计中的并联电压基准用于为 LMP7704-SP 运算放大器创建 95V 的虚拟电源电压。LMP7704 的最大电源电流为 4.5mA。因此,所选并联基准的电流范围必须大于 4.5mA。

    并联基准选项列出了用于比较的两个并联基准选项。两个并联基准的电流范围都大于 4.5mA。在这种情况下,只要 VEE 约为 95V,反向击穿电压容差就不是很重要。因此,即使 TL1431 在总体上具有更好的性能,也最好使用 LM4050QML,因为它的尺寸更小且所需的元件更少。

    并联基准选项
    参数TL1431-SPLM4050QML-SP
    反向击穿电压容差 (%)0.41.75
    TID (krad)100100
    需要的元件53
    电流范围 (mA)1 至 1000.06 至 15
    安装类型SMTSMT
    尺寸 (mm)10.16 × 7.116.86 × 10.41

    由于 LMP7704 消耗的最大电流为 4.5mA,并且所选的并联基准至少需要 0.06mA,因此流经 R2 的电流设计为 4.75mA。通过以下公式计算 R2:

    GUID-20211104-SS0I-H5VH-QJFL-8P01D46WMDWB-low.png