ZHCACA3A January   2022  – February 2022 LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8

设计目标

参数值
共模电压 (VCM)100V
负载电流(Iload 或 Ishunt)1A 至 10A
输出电压 (Vout)0.5V 至 5V
输出电压误差< 0.7%
功耗< 700mW
总电离剂量 (TID)100krad (Si)
单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度85MeV·cm2/mg