ZHCACA3A
January 2022 – February 2022
LM4050QML-SP
,
LMP7704-SP
1
2
3
4
5
6
7
8
设计特色运算放大器
LMP7704-SP
V
ss
2.7 V 至 12 V
V
inCM
轨到轨
V
out
轨到轨
V
os
±60µV
I
q
2.9 mA
I
b
±1pA
UGBW
2.5MHz
SR
1V/µs
通道数
4
总电离剂量 (TID)
100krad (Si)
单粒子锁定(SEL) 抗扰度
85MeV·cm
2
/mg
LMP7704-SP