• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 航天级 100krad 100V 高侧电流检测电路

    • ZHCACA3A January   2022  – February 2022 LM4050QML-SP , LMP7704-SP

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 航天级 100krad 100V 高侧电流检测电路
  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9. 重要声明
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
APPLICATION BRIEF

航天级 100krad 100V 高侧电流检测电路

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

设计目标

参数值
共模电压 (VCM)100V
负载电流(Iload 或 Ishunt)1A 至 10A
输出电压 (Vout)0.5V 至 5V
输出电压误差< 0.7%
功耗< 700mW
总电离剂量 (TID)100krad (Si)
单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度85MeV·cm2/mg

设计说明

为了测量电源系统运行状况监控系统中的电流,在负载的高侧或低侧放置了一个分流电阻器。但是,将其放置在低侧可能会干扰负载接地。在大多数应用中,测量高侧电流更为可取。下图显示了一个高侧电流检测电路,其电源电压等于 100V,负载电流范围为 1A 至 10A。该电路的输出范围为 0.5V 至 5V。

GUID-20211104-SS0I-VXRD-QKWV-ZXXWSDTKLD4K-low.png

设计注意事项

  • 当负载电流较低时,运算放大器的 Vos 决定了误差。当负载电流较高时,分流电阻器的容差决定了误差。
  • 增大 R3、R5 和 R6 值会降低 PMOS 功耗,但会减小输出 (VOUT) 范围。
  • R2 决定了系统的功耗

设计步骤

  • 电路规格
    • 负载电源 (Vbus):100V
    • 负载电流 (IS1):1A 至 10A
    • 输出电压 (Vout):0.5V 至 5V
  • 运算放大器选择
    • 运算放大器共模电压 (VCM) 需要等于或大于总线电压 (Vbus)

    • 为了尽可能减小直流误差,最好使用具有较小失调电压、温漂、偏置电流以及较大 CMRR 和 PSRR 的运算放大器
    • 由于运算放大器的两个输入电压都接近 Vbus,因此运算放大器的最大共模电压范围 (CMVR) 必须等于或大于运算放大器的正电源 V+
    • 此应用中选择了 LMP7704-SP。该器件支持轨到轨输入。它具有 60μV 的典型失调电压、1 μV/°C 的温漂、1pA 的偏置电流和 130dB 的 CMRR。它还具有轨到轨输入和输出。
  • 分流电阻器选型
    • 注意事项:
      1. 增大分流电阻器值可以减小误差,但会增加功耗并降低负载电源电压
      2. 要选择分流电阻器值,选择使用 CSM3637 系列分流电阻器(数据表请参阅设计参考资料 部分)在 MATLAB® 中运行仿真。该系列分流电阻器的容差和温度系数可低至 0.1% 和 10ppm/°C。误差计算 显示了用于计算 MATLAB 中输出误差的所有公式。
        GUID-20211104-SS0I-4JNK-BSWR-J1M0PCRSSNTX-low.png

        如上图所示,分流电阻器 (Rshunt) 和负载电流 (Iload) 用作计算输出百分比误差的输入。结果表明,随着 I_load 减小或 R_shunt 减小,输出误差百分比会增大。因此,在选择 R_shunt 值以满足规格中的最小要求时,负载电流设置为其最小值 (1A)。

        在以下曲线中,为获得小于 0.7% 的平方和根 (RSS) 误差,选择了 10mΩ 分流电阻器。尽管增加 R_shunt 可以进一步提高精度,但它也会增加功率耗散。所选 10mΩ CSM 系列分流电阻的器件型号为 Y14870R00100B9W。电阻器的额定功率高达 3W。降额系数为 0.6(基于 EEE-INST-002)时,设计的分流电阻器功率应小于 1.8W。当最大负载电流设计为 10A 时,R_shunt 的最大功耗为 1W,这满足要求。

        GUID-20211104-SS0I-7P3W-2FVF-989S0K9P7LQX-low.png
    • 负载电源电压计算方式:
      GUID-20211104-SS0I-DTQB-091J-1TNVFMLCDNF7-low.png

      根据上一个公式,选择 10mΩ (Rshunt) 时,Vload 从 100V 下降到 99.9V。

    • 分流电阻器自热:

      根据分流电阻器数据表中的降额曲线,可以使用以下公式计算自热系数 (θSH) 和分流电阻器温度变化 (ΔT)。

      GUID-20211104-SS0I-KFK5-MDWN-CQZTRWLRWWJR-low.png
      GUID-20211104-SS0I-C8KD-9FFP-QQT6NNM62JQQ-low.png

      将前面的公式插入 MATLAB 工具中,可在下图中绘制负载电流与温度变化之间的关系。从曲线中可以看到,满负载电流为 10A 时,分流电阻器温度比周围温度高出约 33.3°C

      GUID-20211104-SS0I-LG4X-PDTW-DVMHQGMWWSXF-low.png
  • R5、R6 和 R3 选型
    • R6 和 R3 计算
      GUID-20211104-SS0I-PCFT-653S-N2KW3XWGP3PN-low.png

      根据前面的公式,若要获得 0V 至 5V 的 Vout 范围,同时 Rshunt 等于 10kΩ,计算出 R3 与 R6 的比率为 50。选择 R5、R6 和 R3 的值时应考虑 2 个方面:

    1. 为了尽可能降低运算放大器偏置电流的影响,选择的 R5 与 R6 相同。
    2. 由于 PMOS 的零栅极电压漏极电流 (IDSS) 的影响,增加 R3 和 R6 可以降低功耗,但也会使最小 Vout 增大。

    R6 设为 49.9Ω,在计算的其余部分确定 R3 为 2.49kΩ。在此应用中,选择了型号为 303133 至 303138 的 Vishay® 箔电阻器作为仿真和误差计算的参考。(请参见设计参考资料 部分。)

  • PMOS 选择
    1. PMOS 的阈值电压 |Vth| 的绝对值需要足够小,以便运算放大器打开和关闭 PMOS 栅极。
    2. PMOS 的零栅极电压漏极电流 (IDSS) 定义了栅极电压等于 Vbus 时的漏电流。IDSS 会设置较低的 Vout 范围。
    3. 如果从运算放大器输出 (Vo) 到栅极的导线电阻过大,PMOS 栅极电容可能会影响稳定性。该电容在 1/ꞵ 曲线中添加了零。如果零点位于 1/ꞵ 和 AOL 交点的左侧,则相位裕度会减小。因此,最好使用小栅极电容。
    4. 根据军用标准,漏源击穿电压必须比 Vbus 大两倍,最低要求 200V 击穿电压。
    PMOS 比较
    参数IRF9230IRHE9230IRHN9250IRHNJ597230
    D-S 击穿 [V]–200–200–200–200
    Vgs [V]-2 至 -4-2 至 -4-2 至 -4-2 至 -4
    零栅极电压漏极电流 [μA]-25 至 -250-25 至 -250-25 至 -250-10 至 -25
    输入电容 [pF]700120042001344
    安装类型THSMTSMTSMT
    尺寸 [mm]39.37 × 25.537.94 × 9.4116 × 11.55

    10.28 × 7.64

    如 PMOS 比较 表中所示,选择 IRHNJ597230 是因为它具有最小的 IDSS,并且封装尺寸和输入电容相对较小。

  • 并联基准和 R2 选型

    本设计中的并联电压基准用于为 LMP7704-SP 运算放大器创建 95V 的虚拟电源电压。LMP7704 的最大电源电流为 4.5mA。因此,所选并联基准的电流范围必须大于 4.5mA。

    并联基准选项列出了用于比较的两个并联基准选项。两个并联基准的电流范围都大于 4.5mA。在这种情况下,只要 VEE 约为 95V,反向击穿电压容差就不是很重要。因此,即使 TL1431 在总体上具有更好的性能,也最好使用 LM4050QML,因为它的尺寸更小且所需的元件更少。

    并联基准选项
    参数TL1431-SPLM4050QML-SP
    反向击穿电压容差 (%)0.41.75
    TID (krad)100100
    需要的元件53
    电流范围 (mA)1 至 1000.06 至 15
    安装类型SMTSMT
    尺寸 (mm)10.16 × 7.116.86 × 10.41

    由于 LMP7704 消耗的最大电流为 4.5mA,并且所选的并联基准至少需要 0.06mA,因此流经 R2 的电流设计为 4.75mA。通过以下公式计算 R2:

    GUID-20211104-SS0I-H5VH-QJFL-8P01D46WMDWB-low.png

设计仿真

  • 输入和输出范围

    下图显示了 2.49kΩ (R3) 电阻器上的输出电压。根据以下公式计算误差:

    GUID-20211104-SS0I-WH2D-WS4W-VJWM014BVJZN-low.png

    理想情况下,当负载电流 (Iload) 在 0A 至 10A 之间摆动时,Vout 在 0V 至 5V 之间摆动。但是,Vout 的最小值为 373mV,并且在负载电流 (Iload) 上升至 735mV 之前是非线性的。

    GUID-20211104-SS0I-RT7G-G1DH-9S9FFBH5ZQH0-low.png
  • 功耗

    以下仿真和计算显示了具有不同负载电流的电路中每个元件的功耗。在不考虑 R_shunt 功耗的情况下,总功耗为 471.4mW 至 651.3mW。R2 决定了功耗。

    GUID-20211104-SS0I-SVL8-DDCC-8DPSNL8WDWH3-low.png
    GUID-20211104-SS0I-LTJZ-PT8W-G5N4PGQTRK1P-low.png
  • 带宽

    下图显示了电路的增益,其中增益 = Vout (V) / Iload (A)。负载电容为 15pF 时,1% 的全功率带宽和 3dB 带宽为 478kHz 和 3.8MHz。

    GUID-20211104-SS0I-CZFF-3K5R-QGVRVT0VMX18-low.png
  • 稳定性分析

    通过测量系统的相位裕度并应用小信号瞬态阶跃响应来验证系统的稳定性。为了确保稳定性,在 AOL 曲线与 1/β 交点处测量的相位裕度需要至少为 45 度。

    如以下原理图所示,在反馈回路中添加了一个 1μF 电容器以提高稳定性。以下开环交流仿真在输入处断环,并使用以下公式来绘制相关曲线:

    GUID-20211104-SS0I-1CVV-MJJF-3PGHL3XQTJZM-low.png
    GUID-20211104-SS0I-PFFW-8SBH-8VVRD0DKQLPN-low.png

    上图显示了频域仿真结果。相位裕度是在 1/ꞵ 和 AOL 交点处测量的,为 58.3 度,表示系统稳定。

    为了进一步确保稳定性,在电路的输入端 (IG1) 上施加了小信号瞬态阶跃响应,并在 Vo 上测量过冲百分比。下图中的过冲表示相位裕度为 59 度,进一步确认了系统的稳定性。

    GUID-20211104-SS0I-KCVB-GHPG-7MLMMQFX2CGG-low.png
    GUID-20211104-SS0I-J6CB-NT1F-TXB10SMCNQG8-low.png
  • 故障分析
    警告: 如果 LMP7704-SP 运算放大器损坏且 PMOS 栅极悬空,则可能会损坏微控制器或 ADC。

    有必要在 PMOS 栅极前放置一个 10kΩ 的上拉电阻 (R1),以上拉 PMOS 栅极并保护 ADC 或微控制器。

    另一个故障考虑因素是运算放大器 (LMP7704-sp) 是否会被 100V Vbus 损坏。要对其进行仿真,需要在 Vbus 上施加 100V 的峰峰值方波。请参阅下图中的仿真结果。

    GUID-20211104-SS0I-FBZD-XGWV-LP64GZXL7WZT-low.png

    Vbus 和 VEE 之间的差值 V_opamp 始终低于 4.933V。LMP7704 专为高达 12V 的电源而设计,因此不会损坏。在仿真中,负载电流设置为 5A。正如预期的那样,Vout 被仿真为大约 2.5V。

  • 误差计算

    要分析电路的输出误差,需要使用以下参数

    • Vos:运算放大器失调电压误差 (V)
    • Vos_drift:温漂 (V/°C)
    • CMRR:共模抑制比 (dB)
    • PSRR:电源抑制比 (dB)
    • temp:温度 (°C)
    • Vcm_sys:共模电压 (V),此应用中为 5V
    • Vcm_ds:数据表中用于测试的共模电压 (V)。
    • R1:R6 电阻值 (Ω)
    • R_shunt:分流电阻器值 (Ω)
    • Rshunt_tol:分流电阻器容差 (%)
    • TC_shunt:分流电阻器温度系数 (ppm/°C)
    • Iload:输出电流 (A)
    • Ib:输入偏置电流 (A)
    • R1_tol:R6 电阻器容差 (%)
    • TC1:R6 电阻器温度系数 (ppm/°C)
    • R2_tol:R3 电阻器容差 (%)
    • TC2:R3 电阻器温度系数 (ppm/°C)

    失调电压误差:

    GUID-20211104-SS0I-V0TV-6DLJ-SHQPW7CN82NQ-low.png

    CMRR 误差:

    GUID-20211104-SS0I-1S5X-JZSP-DSHJPD9VLV3N-low.png

    PSRR 误差:

    GUID-20211104-SS0I-R5QT-6WRT-9Z94HHQLTR08-low.png

    分流电阻器误差:

    GUID-20211104-SS0I-88SD-GWBT-FZTX0Z5QWJSP-low.png

    电阻器(R3 和 R6)误差:

    GUID-20211104-SS0I-VBLF-M6C8-RPGZGRK9HW74-low.png

    偏置电流误差:

    GUID-20211104-SS0I-TN7H-K9FD-7NDZ4T5L4BDC-low.png

    平方根 (RSS) 总误差:

    GUID-20211104-SS0I-QFBP-NRFV-1C8SXCSRSNL8-low.png

    极值分析 (EVA):

    GUID-20211104-SS0I-M145-CBZV-ZDWCDBMNGTHB-low.png

在 MATLAB 中执行了之前的误差公式,仿真结果如下图所示。

GUID-20211104-SS0I-8FRF-2BD7-1HM3JSJ8CH0K-low.png

当负载电流为 1A 时,RSS 为 0.658%。此 RSS 满足 0.7% 的误差要求。右侧还提供了 EVA 图作为参考。

GUID-20211104-SS0I-TXJW-GJCZ-SHQTSKMFXQGW-low.png

先前的结果是在 R_shunt 设置为 10mΩ 的情况下计算得出的。当负载电流为 1A 时,运算放大器 Vos 决定了误差。当负载电流为 10A 时,分流电阻容差决定了误差。

通过 TINA-TITM 仿真再次验证先前的误差计算,结果如下图所示。

GUID-20211104-SS0I-GRBV-DHQP-S0HCDMSKN1PH-low.png

使用以下公式计算百分比误差。

GUID-20211104-SS0I-PR44-SHZW-G2VTR16QGKKG-low.png

如仿真所示,当负载电流为 1A 时,误差为 0.63%。该误差与之前 MATLAB 计算中 0.6% 的 Vos 误差一致。TINA-TITM 不对由电阻器容差和分流电阻器上温度变化引起的误差进行仿真。

设计参考资料

  1. Aaron Schultz,“High-Side Current Sensing”,analog.com,2018 年 3 月。[在线]。网址:https://www.analog.com/en/analog-dialogue/raqs/raq-issue-151.html。[访问时间:2021 年 9 月 9 日]。
  2. Sahu, K. 和 Leidecker, H.(2008 年 4 月)。EEE-INST-002: Instructions for EEE Parts Selection, Screening, Qualification, and Derating。资料来源:https://nepp.nasa.gov/DocUploads/FFB52B88-36AE-4378-A05B2C084B5EE2CC/EEE-INST-002_add1.pdf
  3. 德州仪器 (TI),航天级 100krad 压控电流吸收器 (0mA - 200mA) 电路 应用手册
  4. VISHAY,“Model 303337 Bulk Metal® Foil Technology CSM3637F, with Screen/Test Flow in Compliance with EEE-INST-002”,型号 303337 数据表 [2020 年 7 月修订]。
  5. 德州仪器 (TI),LM4050QML 精密微功耗并联电压基准 数据表
  6. IR HiRel,“RADIATION HARDENED POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5)”,IRHNJ597230 数据表,2018 年 12 月。
  7. VISHAY,“Bulk Metal® Technology High Precision, Current Sensing, Power Surface Mount, Metal Strip Resistor”,CMS 系列数据表。[2021 年 1 月修订]。

设计特色运算放大器

LMP7704-SP
Vss2.7 V 至 12 V
VinCM轨到轨
Vout轨到轨
Vos±60µV
Iq2.9 mA
Ib±1pA
UGBW2.5MHz
SR1V/µs
通道数4
总电离剂量 (TID)100krad (Si)
单粒子锁定(SEL) 抗扰度85MeV·cm2/mg
LMP7704-SP

设计备选运算放大器

LM124AQML-SP
Vss3 V 至 32 V
Vos2mV
Ib45nA
UGBW1MHz
SR0.1 V/µs
通道数4

总电离剂量 (TID)

100krad (Si)

SEL 抗扰度

SEL 抗扰度(双极工艺)

LM124AQML-SP

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale