ZHCAC92 February   2022 TPS25772-Q1 , TPS25830A-Q1 , TPS25850-Q1

 

  1.   引言
  2.   一体式 USB Type-C®、USB-A 充电端口产品摘要(不含 USB Type-C® 电力输送)
  3.   TPS25830A-Q1
  4.   TPS25850-Q1
  5.   TPS25852-Q1

一体式 USB Type-C®、USB-A 充电端口产品摘要
(不含 USB Type-C® 电力输送)

表 1 单个 USB Type-C® 和 USB-A 充电端口解决方案
(DCP 和 CDP、集成同步降压直流/直流)
器件端口类型支持的 BC1.2 模式故障指示电池短路保护IEC ESD热管理MFi OCPfsw封装
TPS25830ACSDP、CDP是是是不适用是300 kHz 至 2.2 MHzVQFN (32) 5mm × 5mm
TPS25832ACSDP、CDP是否是不适用是300 kHz 至 2.2 MHz
TPS25840ASDP、CDP是是是不适用是300 kHz 至 2.2 MHz
TPS25842ASDP、CDP是否是不适用是300 kHz 至 2.2 MHz
TPS25846ASDP、CDP是是是不适用是300 kHz 至 2.2 MHz
TPS25831C、ADCP是是是NTC 可调否300 kHz 至 2.2 MHz
TPS25833C、ADCP是否是NTC 可调否300 kHz 至 2.2 MHz
TPS25854C、ADCP是否否NTC 可调是200kHz 至 800kHzVQFN-HR (25) 3.5mm × 4.5mm
TPS25855C、ADCP是否否NTC 可调是200kHz 至 3MHz
表 2 双路 USB Type-C® 和 USB-A 充电端口解决方案
(DCP、集成同步降压直流/直流)

器件

端口类型支持的 BC1.2 模式故障指示电池短路保护IEC ESD热管理MFi OCPfsw封装
TPS25850C + CDCP否否否是是200kHz 至 3MHzVQFN-HR (25) 3.5mm × 4.5mm
TPS25858C + CDCP否否否是是200kHz 至 800kHz
TPS25851C + C否是否否是是200kHz 至 3MHz
TPS25852C + C否是否否是是200kHz 至 3MHz
TPS25859C + C否是否否是是200kHz 至 800kHz
TPS25860A + CDCP否否否是是200kHz 至 3MHz
TPS25868A + CDCP否否否是是200kHz 至 800kHz
TPS25862A + CDCP是否否是是200kHz 至 3MHz
TPS25869A + CDCP是否否是是200kHz 至 800kHz
TPS25864A + ADCP否否否是是200kHz 至 3MHz
TPS25865A + ADCP否否否是是200kHz 至 800kHz