特性 - 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 5.5V 至 26V 输入工作电压范围,36V 瞬态电压
- 具有展频功能的集成型 6.6A 降压稳压器
- 频率可调节:200kHz 至 3MHz
- 在 2.1MHz 下具有高效率:在 VIN = 13.5V、IPA_BUS = 3A 和 IPB_BUS = 3A 时为 93.4%
- 可选输出电压:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- VBUS 设置为 5.17V 时的电缆补偿
- 可调输出短路电流限制
- 支持双路 3A USB Type-C、BC1.2 DCP 方案、分频器 3 和 1.2V/1.2V 模式
- 智能热管理:
|  |
应用 |