特性 - 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 5.5V 至 26V 输入工作电压范围,36V 瞬态电压
- 具有展频功能的集成型 6.6A 降压稳压器
- 频率可调节:200kHz 至 3MHz
- 在 2.1MHz 下具有高效率:在 VIN = 13.5V、IPA_BUS = 3A 和 IPB_BUS = 3A 时为 93.4%
- 可选输出电压:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- VBUS 设置为 5.17V 时的电缆补偿
- 可调输出短路电流限制
- OUT 引脚可为辅助负载提供 5.1V、200mA 电源
- 分别针对 PA_USB 和 PB_USB 的 USB 使能打开和关闭控制
- 智能热管理:
- 故障检测
|  |
应用 |