ZHCAC75 April   2022 AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2DC+ 过流保护
  5. 3DC+ 电源解决方案
    1. 3.1 选择电荷泵电容器
    2. 3.2 在 TI 的 PSpice 中进行仿真
    3. 3.3 硬件测试
    4. 3.4 低成本电源解决方案
  6. 4上电短路风险及解决方案
  7. 5参考文献

硬件测试

实际电路根据图 3-1 中的电路图构建,其中电容器 C2 = C7 = 1μF、R4 = 10Ω、R6 = 5Ω、低侧驱动器电源为 15V,且直流总线电压为 10V。电源电压和纹波在 1kHz 和 20kHz 的不同占空比下进行测试。

表 3-1 1kHz 开关频率
占空比 V_MAX 纹波
20% 11.4 V 3.44V
50% 11.9 V 2.96 V
80% 12.2 V 2.16 V
表 3-2 20kHz 开关频率
占空比 V_MAX 纹波
20% 12.9 V 352 mV
80% 12.9 V 104 mV

表 3-1 和表 3-2 展示了较低的开关频率和较低的占空比会带来较低的电源电压 (V_MAX) 和更大的纹波。对于 150V 直流总线电压,可获得类似的结果。