ZHCAC75 April   2022 AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2DC+ 过流保护
  5. 3DC+ 电源解决方案
    1. 3.1 选择电荷泵电容器
    2. 3.2 在 TI 的 PSpice 中进行仿真
    3. 3.3 硬件测试
    4. 3.4 低成本电源解决方案
  6. 4上电短路风险及解决方案
  7. 5参考文献

低成本电源解决方案

Topic Link Label3.1 中的自举电路类似于高侧栅极驱动器的电源。通过重复使用,该电源可以降低成本。如图 3-5 所示,VCC 是高侧栅极驱动器的电源引脚,此解决方案无需高压二极管 (D1) 和 RC(C7 和 R6)。


GUID-20220331-SS0I-DXWM-JDWS-KVXWHQ5N8HHQ-low.svg

图 3-5 低成本电源解决方案

图 3-5 所示的解决方案会增加栅极驱动器电源的负载,因此有必要注意栅极驱动器的影响。增大限流电阻 (R4) 可以降低影响。由于隔离式比较器电源取决于半桥电路运行,因此该解决方案仍然存在局限性。