ZHCAC45C march 2023 – june 2023 THVD1424 , THVD1454
图 6-1、图 6-2 和图 6-3 展示了 TI 灵活的 RS-485 收发器 THVD1424 的多功能性。这些网络图突出展示了 THVD1424 如何适用于半双工和全双工网络。仅通过软件配置,即可在所有节点位置复制相同的电路板设计。这也消除了对终端重新配置的手动干预,因为可以由软件处理。
THVD1424 只需在电源引脚 VCC 和 VIO 上使用两个 1µF 旁路电容器即可运行,从而提供极其紧凑且功能丰富的设计。所有逻辑引脚均可硬接线至电源或接地,并且位于封装的两侧。所有四个总线引脚均位于封装的一侧,可实现直通式布局。图 6-3 展示了带有旁路电容器的器件的三维图像。
图 6-3 THVD1424 布局图