ZHCAC45C march 2023 – june 2023 THVD1424 , THVD1454
使用 50 英尺双绞线电缆和四个 THVD1424 板构建了一个四节点半双工网络,连接方式如下所示。多点网络的理想拓扑是菊花链,但此处构建的网络是具有残桩的总线拓扑,可显示使信号质量恶化的长残桩的影响。
每个节点都连接到 5V 电压,所有节点之间的接地端是共用的。使用函数发生器驱动节点 B,并在节点 A 上检查总线波形。
情况 1:每个节点的压摆率控制 (SLR) 引脚均接地,可检查高速端接的影响。以 2Mbps 速率驱动节点 B
图 7-2 节点 A 和节点 D 未端接,信令速率为
2Mbps
图 7-3 节点 A 和节点 D 端接,信令速率为
2Mbps情况 2:以 10Mbps 速率驱动节点 B
图 7-4 节点 A 和节点 D 未端接,信令速率为
10Mbps
图 7-5 节点 A 和节点 D 端接,信令速率为
10Mbps情况 3:以 20Mbps 速率驱动节点 B
图 7-6 节点 A 和节点 D 未端接,信令速率为
20Mbps
图 7-7 节点 A 和节点 D 端接,信令速率为
20Mbps情况 4:所有节点的 SLR 引脚都设为高电平,以 500kbps 速率驱动节点 B。
图 7-8 节点 A 和节点 D 未端接,信令速率为
500kbps
图 7-9 节点 A 和节点 D 端接,信令速率为
500kbps如上面的波形所示,将网络两端进行端接可通过减少反射来显著改善总线波形。尽管 500kbps 的速率要低得多,并且在低速和这个距离下,端接成为可选项,但端接的存在仍然可以改善总线波形。
请注意:端接总线波形具有较小的振幅,这是正常现象,因为空载驱动器差分输出摆幅更接近电源,因此大于负载驱动器输出。此外,对于这些转换时间(设置为 20Mbps 模式的驱动器的典型值为 ~10ns),有意保持残桩长度比实际网络中遇到的长度更长。另外值得注意的是,由于电缆的交流损耗,20Mbps 信令速率的 50 英尺网络长度的性能稍差,因此即使在端接条件下,波形也不理想。