前面几节所述的所有问题都有一个简单的解决方案:THVD1424 和 THVD1454。
德州仪器 (TI) 已率先推出真正灵活的 RS-485 收发器。该系列包括两个独特的器件:
- THVD1424 具有跨驱动器和接收器总线引脚的片上 120Ω 可切换终端、引脚控制的双工切换和压摆率控制,可作为各种类型网络以及所有节点位置的通用器件。通过配置引脚 H/F,该器件可用于半双工或全双工 RS-485 网络。该器件具有压摆率控制引脚 SLR,可用于将器件设置为最大 20Mbps 模式或转换速率限制为 500kbps 模式。可以使用两个引脚 TERM_TX 和 TERM_RX 来控制终端电阻器。由于存在支持 1.65V 至 5.5V 电压的独立 VIO 引脚,该器件还能够与低压微控制器连接。总线电源电压 VCC 可独立于 VIO 并支持 3V 至 5.5V 电压。所有特性均打包到一个散热高效的小型 16-VQFN 封装 (3mm x 3mm) 中
- 与 THVD1424 相比,THVD1454 具有一个特性子集。THVD1454 采用节省空间的 10-VSON 封装 (3mm × 3mm),仅适用于半双工网络。该器件还具有跨总线引脚的片上 120Ω 可切换终端和压摆率控制。该器件为寻求与同类竞争解决方案引脚兼容的客户提供了一种出色的替代方案。
提供的其他特性包括:
这两款器件提供的其他特性包括:
- 可以跨总线引脚启用或禁用总线引脚上的终端电阻器,而不受驱动器或接收器启用/禁用状态的影响。
- 在 3V 至 5.5V 电源电压、-7V 至 12V 共模电压以及 -40°C 至 125°C 温度范围内对终端进行严格调节。
- 该器件可由 3.3V 或 5V 总线电源供电运行。
- 总线引脚提供 1/8 单位负载,支持总线上的 256 个节点。
- 失效防护接收器(用于总线开路、短路和空闲情况)。
- 对总线引脚提供 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护:±8kV 接触放电/±15kV 空气放电。
- 接收器路径中针对低速模式的干扰滤波器,可滤除快速噪声脉冲。
- 工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C.
- 总线短路电流限制、热关断和电源欠压等集成式保护。