ZHCAC22A December   2020  – January 2023 OPA2310 , OPA310 , OPA348 , OPA4310 , TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2标准运算放大器 ESD 保护
    1. 2.1 标准运算放大器 ESD 保护:结构
    2. 2.2 标准运算放大器 ESD 保护:注意事项
  5. 3V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护
    1. 3.1 V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护:结构
    2. 3.2 V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护:注意事项
  6. 4如何测量运算放大器的 ESD 结构电流
  7. 5总结
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录
  10.   A 采用替代性 ESD 保护结构的运算放大器的测量数据

V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护

有一些采用替代输入 ESD 保护结构的运算放大器,它们没有从 IN+ 引脚和 IN– 引脚到 V+ 的保护二极管。这种保护的行为与标准保护不同。具有此结构的器件包括:OPA310 | OPA2310 | OPA4310、OPA348 | OPA2348 | OPA4348、TLV341 | TLV341A、TLV342 | TLV342A。