ZHCAC22A December 2020 – January 2023 OPA2310 , OPA310 , OPA348 , OPA4310 , TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342A
#GUID-6719DF57-5B91-4405-8896-143D865FD7CA 展示了 IN+ 引脚和 OUT 引脚的替代输入保护结构示例。IN– 引脚上存在与 IN+ 引脚相同的结构,但为简单起见,这里未显示该结构。相比之下,输出引脚具有到两个电源轨的二极管路径。这里并未显示所有输入保护,此图仅显示与本应用报告紧密相关的部分。
图 3-1 IN+(也存在于 IN– 上)和 OUT 的电流路径表 3-2 展示了一个示例绝对最大额定值 表,这些是 OPAx310 高输出电流、快速关断、低电压(1.5V 至 5.5V)、RRIO、3MHz 运算放大器的额定值。与标准 ESD 保护结构表中的值(绝对输入共模电压只能超过电源轨 0.5V)不同,此替代保护方案的输入共模电压没有该限制。关于输入电压能够比 V+ 超出多少,仍然存在一定的限制。最终,输入被驱动得太远,然后开始流动大电流。本文档后面部分提供了示例测试设置和示例数据。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS = (V+) – (V–) | 0 | 7 | V | |
| 信号输入引脚 | 共模 电压 #GUID-5544DF45-33F3-473B-A580-FB3AA7A885BE#GUID-A9B0CA86-3D28-4C79-8506-675BA8B3D5B0 | –0.5 | 6.0 | V |
| 差分 电压#GUID-5544DF45-33F3-473B-A580-FB3AA7A885BE#GUID-A9B0CA86-3D28-4C79-8506-675BA8B3D5B0 | ±6.0 | V | ||
| 电流#GUID-A9B0CA86-3D28-4C79-8506-675BA8B3D5B0 | -10 | 10 | mA | |
| 输出短路#GUID-BAECA71B-196F-4FE9-80DD-A2F6A17CFB23 | 持续 | |||
| 工作环境温度,TA | -55 | 150 | °C | |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |
最后,请记住,如果其中一个输入引脚低于 V– 减 0.5V,采用这种替代 ESD 保护结构的器件仍会开始开启其二极管保护路径。因此,请考虑关闭放大器期间存在哪种类型的输入信号。