ZHCAC22A December 2020 – January 2023 OPA2310 , OPA310 , OPA348 , OPA4310 , TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342A
为帮助应对短期高压事件,放大器采用静电放电 (ESD) 保护结构。这些结构通常采用二极管,二极管可以在 ESD 条件下将放大器引脚钳制到电源轨,从而保护放大器输入和输出免受意外损坏。
但是,不能依靠这些二极管来应对电过应力 (EOS) 事件,在这种情况下,输入电压会在较长时间内显著超过电源轨。此时,电流会从输入流向电源轨。这可能会产生不良影响,包括但不限于对放大器反向供电、器件损坏甚至整个器件故障。在运算放大器电路设计中,了解这些情况及其避免方法很重要。
本应用手册介绍了标准放大器 ESD 保护结构及其替代结构,后者在输入到 V+ 电源轨之间没有二极管。然后,重点介绍了一些采用这种替代输入保护结构的德州仪器 (TI) 器件,以及如何在特定场景下衡量运算放大器保护结构的行为。