ZHCAC22A December   2020  – January 2023 OPA2310 , OPA310 , OPA348 , OPA4310 , TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2标准运算放大器 ESD 保护
    1. 2.1 标准运算放大器 ESD 保护:结构
    2. 2.2 标准运算放大器 ESD 保护:注意事项
  5. 3V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护
    1. 3.1 V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护:结构
    2. 3.2 V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护:注意事项
  6. 4如何测量运算放大器的 ESD 结构电流
  7. 5总结
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录
  10.   A 采用替代性 ESD 保护结构的运算放大器的测量数据

摘要

所有运算放大器输入级都具备某种程度的静电 (ESD) 保护功能。大多数放大器通过输入和输出到两个电源轨之间的二极管来实现保护功能。虽然这些二极管可提供针对 ESD 冲击的保护,但当一个或两个输入超过 V+ 电源轨时,二极管也会使过大的电流通过 ESD 结构。幸运的是,部分运算放大器具有替代性输入 ESD 结构,可以防止上述过大的电流。本应用报告介绍了标准 ESD 保护结构和替代性 ESD 保护结构。该文档还展示了不同的测试方法,用于观察器件关断时的 ESD 保护行为;还提供了具有保护结构的器件的测量数据,这些器件的保护结构在输入到 V+ 电源引脚之间没有二极管。