ZHCABZ3 December 2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
现在,我们重新开始 MCU 选择过程,假设您的应用需要频率高于 32MHz 的 MCU。在这种情况下,您将需要 M0G 系列中的某些器件。M0G 系列专为需要大量计算的应用而设计,因此与 M0L 系列相比,它拥有更高频率、更大存储器、更先进的模拟集成以及更高引脚数。它还具有用于电机控制应用的高级计时器和数学加速器,此外还具有实时时钟 (RTC)。
它将在日后进行扩展,但目前非易失性存储器的范围为 32KB 至 128KB 闪存,SRAM 为 16KB 至 32KB。对于 GPIO,目前引脚数多达 64 个,可支持多达 60 个 GPIO。
我们可以将 M0G 进一步细分为子系列,以便了解它必须提供的一些其他特性:MSPM0Gx10x 和 MSPM0Gx50x。下图和表提供了在 M0Gx10x 子系列中读取完整器件名称的图例:
| 处理器系列 |
MSP = 混合信号处理器 |
| MCU 平台 | M0 = 基于 Arm® 的 32 位 M0+ |
| 产品系列 | G = 80MHz 频率 |
| 器件子系列 |
110 = 2 个 ADC 310 = 2 个 ADC、CAN-FD |
| 闪存存储器 |
5 = 32KB 6 = 64KB 7 = 128KB |
| 温度范围 |
T = -40°C 至 105°C S = -40°C 至 125°C Q = –40°C 至 125°C,符合 AEC-Q100 标准 |
| 封装类型 |
RGE = VQFN-24 DGS28 = VSSOP-28 RHB = VQFN-32 PT = LQFP-48 PM = LQFP-64 |
| 配送形式 |
T = 小卷带 R = 大卷带 无标记 = 管装或托盘 |
您是否需要具有大容量存储器的通用 MCU?MSPM0G1107 具有:
MSPM0G3107 具有完全相同的特性,但增加了 CAN-FD 和符合汽车 AEC-Q100 标准的选项。
您是否需要具有集成度更高的模拟的类似 MCU?M0Gx50x 子系列中的器件可满足您的需求。下图和表提供了在 M0Gx50x 子系列中读取完整器件名称的图例:
| 处理器系列 |
MSP = 混合信号处理器 |
| MCU 平台 | M0 = 基于 Arm® 的 32 位 M0+ |
| 产品系列 | G = 80MHz 频率 |
| 器件子系列 |
150 = 2 个 ADC、2 个 OPA、3 个 COMP 350 = 2 个 ADC、2 个 OPA、3 个 COMP、CAN-FD |
| 闪存存储器 |
5 = 32KB 6 = 64KB 7 = 128KB |
| 温度范围 |
T = -40°C 至 105°C S = -40°C 至 125°C Q = –40°C 至 125°C,符合 AEC-Q100 标准 |
| 封装类型 |
RGE = VQFN-24 DGS28 = VSSOP-28 RHB = VQFN-32 PT = LQFP-48 PM = LQFP-64 |
| 配送形式 |
T = 小卷带 R = 大卷带 无标记 = 管装或托盘 |
MSPM0G1507 具有与 MSPM0G1107 类似的功能,但增加了高级集成精密模拟:
MSPM0G3507 与 MSPM0G1507 相同,只是它包含符合 CAN-FD 和 AEC-Q100 汽车标准的选项。
MSPM0G3507 具有:
MSPM0Gx10x 和 MSPM0Gx50x 之间的主要区别在于,MSPM0Gx50x 具有更多的集成模拟,而 MSPM0Gx10x 更多的是通用 MCU。但是,这两个系列都有支持 CAN-FD 的型号,并具有符合汽车 AEC-Q100 标准的选项。这些 MCU 具有许多相同的封装和引脚数,并且彼此引脚对引脚兼容。您可以使用一个开始设计,然后在需要时稍后放入另一个设计。