ZHCABZ3 December   2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1MSPM0L
  4. 2MSPM0G
  5. 3总结

摘要

MSPM0 平台的主要特性之一是其可扩展性。每个具有 MSPM0 前缀且具有相同封装和引脚数的器件都具有引脚对引脚兼容性,可直接替代器件。这提供了高度的灵活性,因为当您开始使用特定 MCU 进行设计时,如果您的 MCU 要求在设计阶段进一步变化,您可以随时将其换出,而无需对电路板进行任何更改。此外,如果您的下一代产品需要 MCU 中的更多功能,您可以对其进行升级,然后将其放入新的电路板上。

现在,这种可扩展性提供了大量选项。如何为您的应用选择合适的器件?我们从一些基本的 MCU 功能开始。MSPM0L 和 MSPM0G 的主要区别在于 CPU 速度:

  • M0L 器件的最大频率为 32MHz
  • M0G 器件的最大频率为 80MHz

如果您的应用要求 MCU 速度高于 32MHz,则需要从 M0G 器件开始。下图和表格提供了一些不同产品的快速比较。

GUID-20221209-SS0I-3646-NN72-DLWFCD2GKSWH-low.png图 1-1 MSPM0 微控制器
器件 CPU 速度 [MHz] 闪存 [KB] SRAM [KB] 模拟电平 特殊特性
MSPM0L110x 32 32、64 4 低
MSPM0L130x(1) 32 8、16、32、64 2, 4 低 零漂移运算放大器
MSPM0L134x 32 8、16、32、64 2, 4 中 双路跨阻放大器、零漂移运算放大器
MSPM0G110x 80 32、64、128 16, 32 低
MSPM0G150x 80 32、64、128 16, 32 高电平 零漂移运算放大器
MSPM0G310x(1) 80 32、64、128 16, 32 低 CAN-FD、零漂移运算放大器
MSPM0G350x(1) 80 32、64、128 16, 32 高电平 CAN-FD、零漂移运算放大器
包括符合 AEC-Q100 标准的选项