ZHCABZ0B December   2022  – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1MSPM0 概述
    1. 1.1 产品系列
    2. 1.2 生态系统
  4. 2MSPM0 设计资源
    1. 2.1 培训资源
      1. 2.1.1 MSP Academy
      2. 2.1.2 高精度实验室
    2. 2.2 开发工具
      1. 2.2.1 集成开发环境 (IDE)
      2. 2.2.2 SysConfig 代码生成工具
      3. 2.2.3 Analog Config 工具
      4. 2.2.4 编译器
      5. 2.2.5 调试和编程工具
        1. 2.2.5.1 调试器/编程器
          1. 2.2.5.1.1 XDS110
          2. 2.2.5.1.2 MSP-GANG – TI 生产编程器
          3. 2.2.5.1.3 C-GANG
          4. 2.2.5.1.4 Segger J-Link 和其他第三方 Arm 调试器
        2. 2.2.5.2 软件编程工具
          1. 2.2.5.2.1 Uniflash
          2. 2.2.5.2.2 引导加载程序 (BSL)
    3. 2.3 嵌入式软件资源
      1. 2.3.1 MSPM0 软件开发套件 (SDK)
        1. 2.3.1.1 代码示例
        2. 2.3.1.2 驱动程序库 (DriverLib)
      2. 2.3.2 实时操作系统 (RTOS)
      3. 2.3.3 子系统示例
    4. 2.4 硬件工具和 EVM
      1. 2.4.1 开发板
  5. 3MSPM0 应用资源
    1. 3.1 应用手册
    2. 3.2 应用特定的资源
  6. 4首字母缩写词及定义
  7. 5修订历史记录

产品系列

TI 的可扩展 MSPM0 MCU 产品系列基于以高达 80MHz 速度运行的增强型 Arm® Cortex®-M0+ 32 位处理器。Cortex-M0+ 处理器是适用于嵌入式应用的节能型 Arm 处理器。这些成本优化型 MCU 可在各种存储器和封装尺寸中实现引脚对引脚兼容性,如 图 1-1 所示。软件开发可在整个 MSPM0 产品系列中重复使用。MSPM0 MCU 概述和主要特性如 表 1-1 所示。请参阅器件特定数据表,详细了解器件特定的额外功能。

 MSPM0 产品组合图 1-1 MSPM0 产品组合
表 1-1 主要特性
特性MSPM0Gx 系列MSPM0Lx 系列MSPM0Cx 系列MSPM0Hx 系列
内核/频率CM0+/80MHzCM0+/32MHzCM0+ / 24-32MHzCM0+/32MHz
电源电压1.62V 至 3.6V1.62V 至 3.6V1.62V 至 3.6V4.5V 至 5.5V
温度-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C
存储器512KB 至 32KB256KB 至 8KB64KB 至 8KB

4KB 至 32KB

RAM高达 128 KB高达 32 KB高达 8 KB高达 8 KB
GPIO(最大值)94734545

模拟(最大值)

2 个 2Msps 12 位 ADC

3 个高速比较器

2 个运算放大器

1 个 12 位 DAC

1.68 个 1Msps 12 位 ADC

1 个高速比较器

2 个运算放大器

1.68 个 1Msps 12 位 ADC

1 个高速比较器

1.6 个 1Msps 12 位 ADC
通信(最大值)

3x SPI

3 个 I2C Fast+

7 个 UART(2 个 LIN)

2 个 CAN-FD

2x SPI

3 个 I2C Fast+

5 个 UART(2 个 LIN)

1x SPI

2 个 I2C Fast+

3 个 UART(1 个 LIN)

1x SPI

2 个 I2C Fast+

3 个 UART(1 个 LIN)

计时器(最大值)7545
高级计时器是(2 个)是 (1x)是 (1x)是 (1x)
硬件加速器可选不适用不适用不适用
安全(最大值)CRC、TRNG、AES256CRC、TRNG、AES256CRCCRC
低功耗有效:123µA/MHz有效:106µA/MHz有效:100µA/MHz有效:125µA/MHz
待机 (RTC):1.7µA待机:1.1µA待机:2.5µA待机:3.6µA