ZHCABZ0B December   2022  – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1MSPM0 概述
    1. 1.1 产品系列
    2. 1.2 生态系统
  4. 2MSPM0 设计资源
    1. 2.1 培训资源
      1. 2.1.1 MSP Academy
      2. 2.1.2 高精度实验室
    2. 2.2 开发工具
      1. 2.2.1 集成开发环境 (IDE)
      2. 2.2.2 SysConfig 代码生成工具
      3. 2.2.3 Analog Config 工具
      4. 2.2.4 编译器
      5. 2.2.5 调试和编程工具
        1. 2.2.5.1 调试器/编程器
          1. 2.2.5.1.1 XDS110
          2. 2.2.5.1.2 MSP-GANG – TI 生产编程器
          3. 2.2.5.1.3 C-GANG
          4. 2.2.5.1.4 Segger J-Link 和其他第三方 Arm 调试器
        2. 2.2.5.2 软件编程工具
          1. 2.2.5.2.1 Uniflash
          2. 2.2.5.2.2 引导加载程序 (BSL)
    3. 2.3 嵌入式软件资源
      1. 2.3.1 MSPM0 软件开发套件 (SDK)
        1. 2.3.1.1 代码示例
        2. 2.3.1.2 驱动程序库 (DriverLib)
      2. 2.3.2 实时操作系统 (RTOS)
      3. 2.3.3 子系统示例
    4. 2.4 硬件工具和 EVM
      1. 2.4.1 开发板
  5. 3MSPM0 应用资源
    1. 3.1 应用手册
    2. 3.2 应用特定的资源
  6. 4首字母缩写词及定义
  7. 5修订历史记录
XDS110

TI XDS110 是适用于 MSPM0 MCU 的优选调试器工具。XDS110 在支持微跟踪缓冲器 (MTB) 的 MSPM0 器件上启用 MTB。XDS110 使用 TI 20 引脚连接器(带有用于 TI 14 引脚以及 Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB 2.0 高速 (480Mbps) 连接到主机 PC。XDS110 还具有两个附加连接:支持 EnergyTrace 技术的辅助 14 引脚端口连接器、一个全双工 UART 端口和四个通用 I/O,以及用于连接 XDS110 EnergyTrace HDR 插件的扩展 30 引脚连接器。MSPM0 LaunchPad 套件还包括板载嵌入式 XDS-110 电路,可在需要时用作编程器。

 XDS110 调试探针图 2-2 XDS110 调试探针