ZHCABW6A March   2021  – August 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273

 

  1. 1应用简报
  2. 2 磁篡改检测
  3. 3 外壳篡改检测
  4. 4 移动终点位置检测
  5. 5选择合适的器件进行限制检测

选择合适的器件进行限制检测

选择合适的器件进行限制检测

通常根据以下规格选择用于限制检测的霍尔开关:

  • BOP 和 BRP:BOP 或 BRP 决定了实现的限制,如前几节所述。这些规格的必要值取决于磁体的强度和尺寸以及磁体与传感器的距离。BOP 和 BRP 之间更紧密的迟滞能够检测较小距离的开口以进行外壳篡改检测。
  • 电流消耗:如果应用耗尽电池电量,则应更大限度地降低电流消耗,以更大限度地延长电池使用寿命。
  • 响应时间:要实现快速响应,需要具有快速采样率。
  • 工作电压范围:不同的系统具有不同的可用电源电压。如果系统的可用电源电压均超出霍尔位置传感器的工作电压范围,则需要一个额外的电压稳压器来生成一个电压轨,以便为霍尔位置传感器供电。
  • 开漏与推挽输出:当需要使逻辑高电平输出电压与霍尔位置传感器的 VCC 电压处于不同的电压电平时,或者当有必要在没有附加电路的情况下实现不同开路输出的逻辑与时,选择开漏输出。与开漏输出相比,推挽输出具有更低的电流消耗,并且不需要上拉电阻。
  • 全极与单极:全极霍尔传感器可同时检测磁体的北极和南极,而单极传感器只能检测一极。

DRV5032 提供多个版本,因此该器件非常适合限制检测。DRV5032 的各种 BOP 和 BRP 阈值变体为磁通密度限制提供了多种选择。此外,该器件还具有开漏输出、推挽输出、全极和单极器件型号。另外,该器件的平均电流消耗较低,可以采用低电压供电,从而更大限度延长为其供电的任何电池的使用寿命。

如果需要在三个方向上进行检测(例如电表磁篡改检测),也可以使用 3D 线性霍尔位置传感器。一些 3D 线性霍尔器件(如 TMAG5170 和 TMAG5273)包括这样一个特性:用户可以针对每个轴配置限制,以便霍尔传感器在检测到的任何轴磁通密度超过其设定的限制时提供中断。

备选器件建议

对于高速移动终点位置应用,需要快速响应,这可通过 DRV5021、DRV5023 或 DRV5033 霍尔开关来实现。TMAG5124 还可用于远程检测移动终点位置事件。表 5-1 中的链接提供了有关这些备选器件规格的更多详细信息:

表 5-1 备选器件建议
器件 特性
DRV5021 低压、高带宽单极开关
DRV5023 高压、高带宽单极开关
DRV5033 高压、高带宽全极开关
TMAG5124 双线制(电流输出)高电压开关