ZHCABW6A March 2021 – August 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
某些应用实现了其他应用无法实现的安全外壳或壳体。示例应用包括电表、燃气表、电子销售终端 (EPOS)、机顶盒 (STB)、ATM 和企业服务器。对于这些类型的应用,通常必须检测诸如打开外壳或壳体之类的入侵尝试。
实现这种外壳篡改检测特性的一种方法是,在外壳上放置一个圆柱体磁体,并将霍尔开关直接放置在该磁体下方,如图 3-1 所示。当外壳闭合时,霍尔位置传感器检测到磁通密度超出霍尔开关的 BOP。当外壳打开时,磁体将随外壳一起移动,从而远离霍尔传感器。
图 3-1 外壳篡改检测实现随着与磁体和传感器距离的增加,检测到的磁通密度会降低。最终,磁体到传感器的距离将达到一个距离阈值,使检测到的磁通密度降至低于磁通密度限值,这将触发霍尔位置传感器的输出状态发生变化,并向系统发出外壳打开的警报。对于此类检测方案,磁通密度限值由霍尔开关的 BRP 规格设置。选择霍尔位置传感器时,应使其 BRP 等于磁体到传感器的距离为所需距离阈值时产生的磁通密度。还需要考虑一些因素,以确保外壳闭合时的磁通密度远低于磁通密度限值,以防止误动作。
图 3-2 显示了 BOP、BRP 和用于检测外壳打开的限值阈值之间的关系。在该图中,检测到的磁通密度在外壳打开之前是恒定的。
图 3-2 用于外壳篡改检测的磁通密度