ZHCABR7B October   2021  – August 2022 ESD751-Q1 , TPD1E01B04-Q1 , TPD1E05U06-Q1 , TPD1E10B06-Q1 , TPD1E10B09-Q1 , TPD2E001-Q1 , TPD2E2U06-Q1 , TPD4E001-Q1 , TPD4E02B04-Q1 , TSD05C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ISO 10605 概述
  4. 2ISO 10605 ESD 波形和测试参数
  5. 3ISO 10605 测试台设置
  6. 4如何解读测试数据并选择适当的保护功能
  7. 5结论
  8. 6修订历史记录

如何解读测试数据并选择适当的保护功能

330pF、330Ω 测试是 ISO 10605 标准中针对能量和电流的最高等级测试,因此这是 TI ESD 产品组合中符合汽车标准的器件最常执行的测试。TI 所有符合汽车标准的器件均以 Q1 为后缀。符合汽车标准的器件需要在 TI 数据表的“特性和规格”部分指明 330pF 和 330Ω 的放电水平。如果该器件用于汽车应用,请确保产品数据表满足 ISO 10605 等级。

表 4-1 包含各种 TI 器件及其 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 等级:

表 4-1 ESD 等级
器件型号ISO 10605(330pF/330Ω)IEC 61000-4-2
接触放电气隙放电接触放电气隙放电
TPD4E02B04-Q1±10kV±10kV±12kV±15kV
TPD1E10B06-Q1±8kV±15kV±30kV±30kV
TPD1E10B09-Q1±8kV±15kV±20kV±20kV
TPD2E2U06-Q1±20kV±25kV±25kV±30kV
TPD1E01B04-Q1±12.5kV±15kV±15kV±17kV
ESD2CAN24-Q1±30kV±30kV±30kV±30kV

另外,还需要考虑器件的应用场景。不同的应用需要系统中的不同部分在超出 ISO 10605 等级的条件下工作。若要进行全面的器件选型,请参阅系统级 ESD/EMI 保护指南。