ZHCABQ1B June 2022 – July 2025 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5170 , TMAG5233 , TMAG5273 , TMAG5328
电子智能锁已成为智能家居的关键部分,可以通过多种不同的方式实现。智能锁中常见的关键要素之一是了解门栓的位置。这可用于减少电机的应变以及提供有关锁的当前状态的信息。如果锁具应该完全关闭但被卡住了一半,则可以通过通知向用户报告门可能未完全关闭。门栓的位置可以通过多种技术实现,包括光学开关、旋转编码器、机械开关和霍尔效应传感器。除了用于检测门栓的位置外,霍尔效应传感器还可用于确定是否有人试图篡改锁具或访问内部电路。篡改检测提供了额外的安全功能,以降低有人通过智能锁闯入房屋的潜在风险。