ZHCABQ1B June   2022  – July 2025 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5170 , TMAG5233 , TMAG5273 , TMAG5328

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1智能锁中的线性霍尔效应传感器
    1. 1.1 篡改检测
  5. 2基于霍尔效应的旋转位置传感方法
    1. 2.1 开关实现
    2. 2.2 使用 3D 霍尔效应传感器的旋转感应
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

篡改检测

篡改智能锁的方法有很多种。其中一种是尝试通过拆除外壳以进入器件内部,从而打开器件。在这种情况下,可以使用开关来确定外壳何时被拆除或弯曲错位。使用霍尔效应传感器进行篡改和移动终点位置检测实现限制检测 应用简报中介绍了此实现方式。如果智能锁使用霍尔效应传感器来确定磁铁的位置,闯入者可能会试图通过使用大磁铁触发传感器来诱骗传感器。消除这种风险的一种方法是安装一个额外的传感器,当系统中存在比设计要求更强的磁场时,该传感器会向智能锁的主控制器发出警报。具有外部磁场保护的非接触式霍尔效应变速触发器参考设计 设计指南中还显示了其他传感器实现方式。