ZHCABQ1 June 2022 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5170 , TMAG5273 , TMAG5328
根据所需的分辨率大小,在电子智能锁中实现位置传感的方法有多种。根据布局中开关位置的不同,切换实现可用于给出门锁完全打开、门锁完全关闭或门锁处于中间某处的绝对位置。根据需要多少种状态,可以使用不同数量的开关。另一种方法是让霍尔传感器测量电机或锁中心轴的旋转角度。最后,电机本身可以对其进行编码。霍尔效应传感器也可用于实现电机编码。有关霍尔传感器电机编码的更多信息,请参阅增量旋转编码器 应用简介。