ZHCABI4 January   2022 TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TIDK 器件验证
    1. 2.1 对次级引导加载程序(SBL)签名和加密
    2. 2.2 为系统映像签名和加密
  5. 3密钥编程
    1. 3.1 安装 Keywriter
    2. 3.2 密钥生成
    3. 3.3 编译 Keywriter 应用
    4. 3.4 在 HS-FS 器件中对密钥进行编程
  6. 4密钥编程验证
  7. 5使用 Linux SDK 对 HS 器件进行编译和引导
  8. 6总结

密钥编程

Keywriter 是可将客户密钥融入到 HS-FS 器件中并将该器件转换为 HS-SE 器件的软件包。Keywriter 可基于 PDK 进行编译并提供特殊的 TIFS 二进制、TI 密钥生成工具和相关源代码。客户可以使用此 Keywriter 包创建可作为引导加载程序在目标上运行的二进制,其将自动完成密钥编程。