ZHCABH7 January   2022 TM4C129CNCPDT , TM4C129CNCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1实现
    1. 1.1 闪存引导加载程序项目
      1. 1.1.1 对示例项目 boot_serial 的变更
        1. 1.1.1.1 对 bl_config.h 的变更
        2. 1.1.1.2 添加的新函数
          1. 1.1.1.2.1 MyCheckUpdateFunc
          2. 1.1.1.2.2 MyReinitFunc
          3. 1.1.1.2.3 MyEndFunc
          4. 1.1.1.2.4 MyDecryptionFunc
    2. 1.2 映像创建项目
    3. 1.3 密钥映像工程
    4. 1.4 EK-TM4C129EXL 示例应用程序项目
    5. 1.5 DK-TM4C129X 示例应用程序项目
    6. 1.6 基于 RAM 的 EEPROM 擦除项目
  4. 2示例走查
    1. 2.1 编译环境
    2. 2.2 将示例导入 Code Composer Studio
    3. 2.3 设置密钥和变量
      1. 2.3.1 密钥
      2. 2.3.2 初始化矢量
      3. 2.3.3 应用程序起始地址和闪存大小
        1. 2.3.3.1 APP_BASE
        2. 2.3.3.2 APP_END
        3. 2.3.3.3 RAM_BASE
    4. 2.4 运行 shared_key_image_encrypt 工具
    5. 2.5 运行共享密钥串行引导加载程序
      1. 2.5.1 对引导加载程序进行编程
        1. 2.5.1.1 擦除现有代码和密钥
          1. 2.5.1.1.1 使用 Code Composer Studio 擦除闪存和 EEPROM
          2. 2.5.1.1.2 使用解锁程序擦除闪存和 EEPROM
        2. 2.5.1.2 使用 ROM 引导加载程序对共享密钥引导加载程序进行编程
      2. 2.5.2 使用共享密钥引导加载程序对应用程序代码进行编程
    6. 2.6 返回引导加载程序
  5. 3总结

摘要

本应用报告提供了一个基础架构,其中产品所有者可以使用一对 256 位共享密钥在其工厂创建用于现场产品升级的映像。其中一个密钥用于生成签名。另一个密钥用于加密映像。现场产品有一个引导加载程序,共享相同的两个密钥。该程序解密签名和映像,并用一个密钥将其编程至闪存中。然后,用第二个密钥对映像进行签名验证。仅当对映像验证时,该引导加载程序才会将执行转移到新映像。

此示例演示了一种机制,防止意外或简单的尝试上传非由本报告中所述工具创建的代码映像。这并不意味着该方法足以防止更具复杂性的攻击。用户有责任确定该方法是否适合其应用。

可以从以下 URL 下载本文档所述的项目配套资料:https://www.ti.com/lit/zip/spma083。