ZHCABH7 January   2022 TM4C129CNCPDT , TM4C129CNCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1实现
    1. 1.1 闪存引导加载程序项目
      1. 1.1.1 对示例项目 boot_serial 的变更
        1. 1.1.1.1 对 bl_config.h 的变更
        2. 1.1.1.2 添加的新函数
          1. 1.1.1.2.1 MyCheckUpdateFunc
          2. 1.1.1.2.2 MyReinitFunc
          3. 1.1.1.2.3 MyEndFunc
          4. 1.1.1.2.4 MyDecryptionFunc
    2. 1.2 映像创建项目
    3. 1.3 密钥映像工程
    4. 1.4 EK-TM4C129EXL 示例应用程序项目
    5. 1.5 DK-TM4C129X 示例应用程序项目
    6. 1.6 基于 RAM 的 EEPROM 擦除项目
  4. 2示例走查
    1. 2.1 编译环境
    2. 2.2 将示例导入 Code Composer Studio
    3. 2.3 设置密钥和变量
      1. 2.3.1 密钥
      2. 2.3.2 初始化矢量
      3. 2.3.3 应用程序起始地址和闪存大小
        1. 2.3.3.1 APP_BASE
        2. 2.3.3.2 APP_END
        3. 2.3.3.3 RAM_BASE
    4. 2.4 运行 shared_key_image_encrypt 工具
    5. 2.5 运行共享密钥串行引导加载程序
      1. 2.5.1 对引导加载程序进行编程
        1. 2.5.1.1 擦除现有代码和密钥
          1. 2.5.1.1.1 使用 Code Composer Studio 擦除闪存和 EEPROM
          2. 2.5.1.1.2 使用解锁程序擦除闪存和 EEPROM
        2. 2.5.1.2 使用 ROM 引导加载程序对共享密钥引导加载程序进行编程
      2. 2.5.2 使用共享密钥引导加载程序对应用程序代码进行编程
    6. 2.6 返回引导加载程序
  5. 3总结

应用程序起始地址和闪存大小

项目 shared_key_image_encrypt 中的文件 linker_defines.h 定义了闪存中用于应用程序的空间和 RAM 的大小。它在 shared_key_image_encrypt 和 shared_key_boot_serial 项目的源代码和链接命令文件中使用。

/*
 * linker_defines.h
 */
#ifndef LINKER_DEFINES_H_
#define LINKER_DEFINES_H_

#define APP_BASE 0x00004000
#define APP_END 0x00100000
#define RAM_BASE 0x20000000

#endif /* LINKER_DEFINES_H_ */