ZHCABF9B May 2007 – February 2022 LM2745
| 位置 | 器件型号 | 类型 | 大小 | 参数 | 数量 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | LM2745 | 同步降压控制器 | TSSOP-14 | VIN:4.5 V 至 5.5V | 1 | NSC |
| U2 | LM27937IMP-5.0 | 线性稳压器 5V,500mA | SOT-223 | 5V、500mA | 1 | NSC |
| L1 | SER2010-202ML | 电感器 | 2μH,27A,0.852mΩ | 1 | Coilcraft(线艺) | |
| Q1-2 | IRF6633 | N-MOSFET | DirectFET-MP | 20V,16A,4.1mΩ,11nC | 2 | Vishay(威世) |
| Q3 | IRF6609 | N-MOSFET | DirectFET-MT | 20V,150A,2mΩ,46nC | 1 | Vishay(威世) |
| D1 | SL22-E3/2C | 肖特基二极管 | SMB | 20V,2A | 1 | Vishay(威世) |
| D2 | MBRS0520 | 肖特基二极管 | SOD123 | 20 V,0.5 A | 1 | Vishay(威世) |
| C1、2 | GRM32ER61C226KE20L | 陶瓷电容器 | 1210 | 22µF,25V,X7R,5% | 2 | Murata(村田) |
| C3、11 | GRM319R71H104KA01B | 陶瓷电容器 | 1206 | 100nF,25V,X7R,10% | 2 | Murata(村田) |
| C14 | GRM319R71H474KA01B | 陶瓷电容器 | 1206 | 470nF,25V,X7R,10% | 1 | Murata(村田) |
| C9 | GRM1885C1H1210JA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 120pF,50V,C0G,5% | 1 | Murata(村田) |
| C6 | GRM188R71H222KA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 2.2nF,50V,X7R,10% | 1 | Murata(村田) |
| C7 | GRM1885C1H101JA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 100pF,50V,C0G,5% | 1 | Murata(村田) |
| C8 | GRM188R71H332KA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 3.3nF,50V,X7R,10% | 1 | Murata(村田) |
| C10 | GRM188R71H153KA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 15nF,50V,X7R,10% | 1 | MuRata(村田) |
| C12 | GRM40X7R472K25 | 陶瓷电容器 | 0805 | 470nF,25V,X7R,10% | 1 | MuRata(村田) |
| C13 | 12066D226MAT | 陶瓷电容器 | 1206 | 22µF,6.3V,X5R,20% | 1 | AVX |
| C4、5 | 6SVPC220M | OS-CON | C6 | 220µF,6.3V,20% | 2 | Sanyo(三洋) |
| R1、18 | CRCW06030R00F | 贴片电阻器 | 0603 | 0Ω | 2 | Vishay(威世) |
| R2 | CRCW06032151F | 贴片电阻器 | 0603 | 2.15k,1% | 1 | Vishay(威世) |
| R3、R17 | CRCW06031002F | 贴片电阻器 | 0603 | 10k,1% | 2 | Vishay(威世) |
| R4 | CRCW06032211F | 贴片电阻器 | 0603 | 2.21k,1% | 1 | Vishay(威世) |
| R10、11 | CRCW06031003F | 贴片电阻器 | 0603 | 100k,1% | 2 | Vishay(威世) |
| R5、6、8 | CRCW06032R21F | 贴片电阻器 | 0603 | 2.21Ω,1% | 3 | Vishay(威世) |
| R7、9 | CRCW06034702F | 贴片电阻器 | 0603 | 47k,1% | 2 | Vishay(威世) |
| R12 | CRCW06038451F | 贴片电阻器 | 0603 | 8.45k,1% | 1 | Vishay(威世) |
| R15 | CRCW06031821F | 贴片电阻器 | 0603 | 1.82k,1% | 1 | Vishay(威世) |
| R16 | CRCW060310R0F | 贴片电阻器 | 0603 | 10Ω,1% | 1 | Vishay(威世) |
| — | — | F-Pin | 8 | |||
| — | — | 引脚 90 度,SIP,6 向 | 间距:2.54 mm | 1 |
图 8-1 300kHz 演示板原理图