ZHCABF9B May   2007  – February 2022 LM2745

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 板规格
  4. 3 特性选项
  5. 4 规格摘要
  6. 5 性能特性 - 效率
  7. 6 开关节点电压和输出电压纹波
  8. 7 负载瞬态响应
  9. 8 物料清单
  10. 9 PCB 布局
  11. 10修订历史记录

引言

本用户指南介绍了 LM2745 印刷电路板 (PCB) 设计,并提供了典型应用电路的示例。LM2745 是一款电压模式 PWM 降压控制器,可实现同步整流。它提供了一种低成本、高功率密度和高效的负载点解决方案。稳态运行时,LM2745 始终保持同步,即使在空载时也是如此,从而简化了补偿设计。当输出预偏置时,LM2745 可确保平稳且受控的启动。限流保护不需要电源路径中使用限流电阻,而是通过感测低侧 MOSFET 两端的电压 VDS 来实现。虽然 IC 控制部分的额定电压为 3V 至 6V (VCC),但驱动器部分设计为可接受高达 14V 的输入电源轨 (VIN)。