ZHCABF9B May   2007  – February 2022 LM2745

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 板规格
  4. 3 特性选项
  5. 4 规格摘要
  6. 5 性能特性 - 效率
  7. 6 开关节点电压和输出电压纹波
  8. 7 负载瞬态响应
  9. 8 物料清单
  10. 9 PCB 布局
  11. 10修订历史记录

板规格

该演示板面向固定和移动电信、工业电子产品和分布式电源市场。该演示板的 VIN 范围为 8V 至 14V,LDO 稳压器 LP2937 通过将输出电压调节至 5V 来为 VCC 供电。LM2745 在 19A 电流下将输出电压稳定在 1.2V 至 3.3V 范围内,开关频率为 300kHz。演示板针对前面提到的参数进行了优化,因此对于其他设计修改,请参阅 LM2745/48 具有预偏置启动和可选时钟同步特性的同步降压控制器数据表中的设计注意事项部分。PCB 采用四层设计。顶层和底层是 2oz 覆铜,中间两层是 1oz 覆铜。该板在 FR4 层压板上的尺寸为 2.19 英寸 × 1.03 英寸 × 0.41 英寸(56 毫米 × 26.2 毫米 × 10.3 毫米)(长 × 宽 × 高)。