Other TMs
本用户指南介绍了 LM2745 印刷电路板 (PCB) 设计,并提供了典型应用电路的示例。LM2745 是一款电压模式 PWM 降压控制器,可实现同步整流。它提供了一种低成本、高功率密度和高效的负载点解决方案。稳态运行时,LM2745 始终保持同步,即使在空载时也是如此,从而简化了补偿设计。当输出预偏置时,LM2745 可确保平稳且受控的启动。限流保护不需要电源路径中使用限流电阻,而是通过感测低侧 MOSFET 两端的电压 VDS 来实现。虽然 IC 控制部分的额定电压为 3V 至 6V (VCC),但驱动器部分设计为可接受高达 14V 的输入电源轨 (VIN)。
该演示板面向固定和移动电信、工业电子产品和分布式电源市场。该演示板的 VIN 范围为 8V 至 14V,LDO 稳压器 LP2937 通过将输出电压调节至 5V 来为 VCC 供电。LM2745 在 19A 电流下将输出电压稳定在 1.2V 至 3.3V 范围内,开关频率为 300kHz。演示板针对前面提到的参数进行了优化,因此对于其他设计修改,请参阅 LM2745/48 具有预偏置启动和可选时钟同步特性的同步降压控制器数据表中的设计注意事项部分。PCB 采用四层设计。顶层和底层是 2oz 覆铜,中间两层是 1oz 覆铜。该板在 FR4 层压板上的尺寸为 2.19 英寸 × 1.03 英寸 × 0.41 英寸(56 毫米 × 26.2 毫米 × 10.3 毫米)(长 × 宽 × 高)。
当需要使用 LM2745 的跟踪功能时,请移除连接软启动电容器 C10 的跳线,并连接标识符 R13 和 R14 上的电阻分压器(请参阅图 3-1)。为方便用户连接,提供了 Track 终端。演示板已做好同步准备,只需将外部时钟连接到 SYNC 终端。
监测 MOSFET 结温,因为开关损耗会增加,不要超过 MOSFET 的最高结温。有关最高结温规格和散热的指南,请参阅 MOSFET 制造商数据表。
位置 | 器件型号 | 类型 | 大小 | 参数 | 数量 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | LM2745 | 同步降压控制器 | TSSOP-14 | VIN:4.5 V 至 5.5V | 1 | NSC |
U2 | LM27937IMP-5.0 | 线性稳压器 5V,500mA | SOT-223 | 5V、500mA | 1 | NSC |
L1 | SER2010-202ML | 电感器 | 2μH,27A,0.852mΩ | 1 | Coilcraft(线艺) | |
Q1-2 | IRF6633 | N-MOSFET | DirectFET-MP | 20V,16A,4.1mΩ,11nC | 2 | Vishay(威世) |
Q3 | IRF6609 | N-MOSFET | DirectFET-MT | 20V,150A,2mΩ,46nC | 1 | Vishay(威世) |
D1 | SL22-E3/2C | 肖特基二极管 | SMB | 20V,2A | 1 | Vishay(威世) |
D2 | MBRS0520 | 肖特基二极管 | SOD123 | 20 V,0.5 A | 1 | Vishay(威世) |
C1、2 | GRM32ER61C226KE20L | 陶瓷电容器 | 1210 | 22µF,25V,X7R,5% | 2 | Murata(村田) |
C3、11 | GRM319R71H104KA01B | 陶瓷电容器 | 1206 | 100nF,25V,X7R,10% | 2 | Murata(村田) |
C14 | GRM319R71H474KA01B | 陶瓷电容器 | 1206 | 470nF,25V,X7R,10% | 1 | Murata(村田) |
C9 | GRM1885C1H1210JA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 120pF,50V,C0G,5% | 1 | Murata(村田) |
C6 | GRM188R71H222KA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 2.2nF,50V,X7R,10% | 1 | Murata(村田) |
C7 | GRM1885C1H101JA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 100pF,50V,C0G,5% | 1 | Murata(村田) |
C8 | GRM188R71H332KA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 3.3nF,50V,X7R,10% | 1 | Murata(村田) |
C10 | GRM188R71H153KA01 | 陶瓷电容器 | 0603 | 15nF,50V,X7R,10% | 1 | MuRata(村田) |
C12 | GRM40X7R472K25 | 陶瓷电容器 | 0805 | 470nF,25V,X7R,10% | 1 | MuRata(村田) |
C13 | 12066D226MAT | 陶瓷电容器 | 1206 | 22µF,6.3V,X5R,20% | 1 | AVX |
C4、5 | 6SVPC220M | OS-CON | C6 | 220µF,6.3V,20% | 2 | Sanyo(三洋) |
R1、18 | CRCW06030R00F | 贴片电阻器 | 0603 | 0Ω | 2 | Vishay(威世) |
R2 | CRCW06032151F | 贴片电阻器 | 0603 | 2.15k,1% | 1 | Vishay(威世) |
R3、R17 | CRCW06031002F | 贴片电阻器 | 0603 | 10k,1% | 2 | Vishay(威世) |
R4 | CRCW06032211F | 贴片电阻器 | 0603 | 2.21k,1% | 1 | Vishay(威世) |
R10、11 | CRCW06031003F | 贴片电阻器 | 0603 | 100k,1% | 2 | Vishay(威世) |
R5、6、8 | CRCW06032R21F | 贴片电阻器 | 0603 | 2.21Ω,1% | 3 | Vishay(威世) |
R7、9 | CRCW06034702F | 贴片电阻器 | 0603 | 47k,1% | 2 | Vishay(威世) |
R12 | CRCW06038451F | 贴片电阻器 | 0603 | 8.45k,1% | 1 | Vishay(威世) |
R15 | CRCW06031821F | 贴片电阻器 | 0603 | 1.82k,1% | 1 | Vishay(威世) |
R16 | CRCW060310R0F | 贴片电阻器 | 0603 | 10Ω,1% | 1 | Vishay(威世) |
— | — | F-Pin | 8 | |||
— | — | 引脚 90 度,SIP,6 向 | 间距:2.54 mm | 1 |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司