ZHCABF8C March   2006  – February 2022

 

  1.   商标
  2. 1 板规格
  3. 2 示例电路
  4. 3 为转换器供电
  5. 4 启用转换器
  6. 5 测试转换器
  7. 6 SKIP/PWM
  8. 7 MOSFET 封装
  9. 8 永久元件
  10. 9 其他封装
  11. 10完整电路原理图
  12. 11连接图
  13. 12典型性能波形
  14. 13物料清单 (BOM)
  15. 14PCB 布局
  16. 15修订历史记录

其他封装

每当 LM3495 在没有外部时钟的情况下运行时,都应在 Dsync 处放置一个 100pF 陶瓷电容器。使用外部时钟时,应移除 Dsync,并在 Csync 处放置一个 100pF 陶瓷电容器。

0Ω 电阻器 J1 将 LM3495 的 TRACK 引脚和 VDD 引脚连接在一起。只有在使用跟踪功能时才应将其移除。

0Ω 电阻器 J2 将 LM3495 的 VIN 和 VLIN5 端子连接在一起。仅当输入电压为 5.5V 或更低时才应使用该电阻,以提供最大的 MOSFET 栅极驱动。

0Ω 电阻器 J3 将 LM3495 的“VIN”端子连接到 VIN 引脚。仅在测试 LM3495 IC 的输入电流消耗时才应移除该电阻器。

0Ω 电阻器 Rbst 可以用阻值更高的电阻器代替,以限制 BOOST 引脚消耗的电流。这会减慢高侧 FET 栅极驱动上升时间,并可以减少开关节点上的振铃。操作时必须小心谨慎,因为过度减慢栅极驱动会导致击穿电流。

如果转换器的输出在启动期间跟踪另一个电源,则使用元件 Rt1 和 Rt2。对于此应用,外部电源的输出应连接到 TRACK IN 端子。不使用跟踪功能时,应通过在 J2 处放置一个 0Ω 电阻器来将跟踪引脚连接到 VDD 引脚。

元件 Rsnb 和 Csnb 可用于滤除开关节点上的振铃。

D2 处的二极管与 Q2 并联。在输出电流约为 5A 或更小的电路中,D2 处的肖特基二极管可以提高转换器的效率。