ZHCABF8C March 2006 – February 2022 LM3495
| 数量 | ID | 器件型号 | 类型 | 大小 | 参数 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1 | LM3495 | 同步控制器 | TSSOP-16 | TI | |
| 1 | Q1 | HAT2198R | N-MOSFET | SO-8 | 30V,9.6mΩ 11nC | Renesas(瑞萨) |
| 1 | Q2 | HAT2165H | N-MOSFET | LFPAK | 30V 3.4mΩ,33nC | Renesas(瑞萨) |
| 1 | D1 | MBR0530 | 肖特基二极管 | SMA | 30 V,0.5 A | Vishay(威世) |
| 1 | L1 | RLF12560T-1R0N140 | 电感器 | 12.5x12.8 x6.0mm | 1µH,14A,3mΩ | TDK |
| 1 | Cin | C3225X5R1E226M | 电容器 | 1210 | 22µF,25V | TDK |
| 2 | Co1、Co2 | C3225X5R0J107M | 电容器 | 1210 | 100µF,6.3V,1mΩ | TDK |
| 1 | Cf | C3216X7R1E105M | 电容器 | 1206 | 1µF,25V | TDK |
| 1 | Cdd | C3216X7R1E225M | 电容器 | 1206 | 2.2µF,25V | TDK |
| 2 | Cb,Cinx | VJ1206Y104KXXAT | 电容器 | 1206 | 100nF,10% | Vishay(威世) |
| 1 | Cc1 | VJ1206Y103KXXAT | 电容器 | 1206 | 10nF,10% | Vishay(威世) |
| 3 | Cc2、Csync、Dsync | VJ1206A101KXXAT | 电容器 | 1206 | 100pF,10% | Vishay(威世) |
| 1 | Cox | VJ0805Y104KXXAT | 电容器 | 805 | 100nF,10% | Vishay(威世) |
| 3 | Rbst、J1、J3 | CRCW08050R00F | 电阻器 | 805 | 0Ω | Vishay(威世) |
| 1 | 线 | CRCW25120R00F | 电阻器 | 2512 | 0Ω | Vishay(威世) |
| 1 | Rc1 | CRCW12061501F | 电阻器 | 1206 | 1.5kΩ,1% | Vishay(威世) |
| 2 | Rfb1、Rfb2 | CRCW12061002F | 电阻器 | 1206 | 10kΩ,1% | Vishay(威世) |
| 1 | Rfrq | CRCW12065492F | 电阻器 | 1206 | 54.9kΩ,1% | Vishay(威世) |
| 1 | Rlg | CRCW12061R00F | 电阻器 | 1206 | 1Ω,1% | Vishay(威世) |
| 1 | Rlim | CRCW12063321F | 电阻器 | 1206 | 3.32kΩ,1% | Vishay(威世) |
| 2 | SKIP/FPWM ON/OFF | NKK A12AB | SPST | NKK | ||
| 5 | Vo,GND1 GND2,GND3 Vin | Newark 40F6004 | Terminal Silver | 0.094” | Cambion | |
| 4 | SYNC IN GND4,GND5 TRACK IN | Newark 94F1478 | Terminal Silver | 0.062” | Keystone |