ZHCABF8C March   2006  – February 2022

 

  1.   商标
  2. 1 板规格
  3. 2 示例电路
  4. 3 为转换器供电
  5. 4 启用转换器
  6. 5 测试转换器
  7. 6 SKIP/PWM
  8. 7 MOSFET 封装
  9. 8 永久元件
  10. 9 其他封装
  11. 10完整电路原理图
  12. 11连接图
  13. 12典型性能波形
  14. 13物料清单 (BOM)
  15. 14PCB 布局
  16. 15修订历史记录

为转换器供电

LM3495 评估板的示例电路经过优化,可在 12V 输入电压下运行,但该电路在连接电路板顶部的“VIN”和“GND”端子时,将在 2.9V 至 18.0V 的输入电压范围内运行。固定负载、电阻器和可变电子负载可以连接在“Vo”和“GND”端子之间。表 13-1 列出了示例电路中使用的所有元件。