ZHCABF3I July   2002  – January 2022 LM2642

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2可选元件
  4. 3上电
  5. 4修订历史记录

可选元件

该评估板提供了多种可选元件焊盘以在更换元件时提高灵活性。

有关器件运行和元件选择的更多信息,请参阅 LM26420/LM26420Q 双路 2.0A 高频同步降压直流/直流稳压器数据表。

在开关电源中,与寄生电感耦合的顶部 FET 中漏极电流的快速提高会在 FET 的源节点(SWx 节点)和 VIN 节点产生不需要的 LΔi/Δt 噪声尖峰。

与 SWx 引脚串联的电阻器(R6、R11)会使栅极驱动减速 (HDRVx),从而减缓顶部 FET 的上升和下降时间,产生更长的漏极电流转换时间并减少开关节点振铃。顶部 FET 开关损耗将会随着电阻值的提高而增大。也可以将小电阻器(1Ω–5Ω)与 CBOOTx 引脚串联(R7、R12)。CBOOT 寄存器将会减缓 FET 的上升时间,从而减少开关节点振铃。

为了保持稳定调节,FBx 引脚应保持无噪声。LM2642 评估板安装了 C15 和 C22 元件,用于抑制可能由 FBx 布线拾取的噪声。请注意,这两个电容器的物理位置都靠近 FBx 节点。提供了焊盘 C17 和 C23 作为附加的输出电容器。