ZHCABF3I July   2002  – January 2022 LM2642

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2可选元件
  4. 3上电
  5. 4修订历史记录

上电

在对 LM2642 评估板上电之前,应验证所有外部连接。电源输入必须关断并以正确极性连接到 VIN 接线柱(也标记为 P1)。通道 1 和通道 2 负载应连接到 VOUT 接线柱上(标记为 P2P3)。接受高达 2A 的任何类型负载。启动时,负载可以处于打开或关闭状态。可以使用 DVM 或示波器来监控输出电压,方法是将探针连接到 VOUT 接线柱 P2 和 P3。提供的 GND 接线柱主要用于示波器探针接地。可以在 PGOOD 测试引脚处使用示波器探针或 DVM 来监控 PGOOD 信号。

验证了所有连接后,可以施加输入电源。输入电压必须设置在 4.5V 至 20V 之间。接通输入电源后,可以使用每个通道的使能开关 ON1ON2 来接通评估板。每个通道可以独立地启用或禁用。也可以将开关置于接通状态,从而直接通过电源输入启用评估板。

GUID-5C606B12-534E-4ED1-A4F6-679B71D4007C-low.gif图 3-1 完整的评估板原理图
表 3-1 物料清单
器件型号 供应商
C1 陶瓷电容器 1F 50V Y5V 0805 Taiyo Yuden UMK212F105ZG
C2 陶瓷电容器 47nF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y473KXA
C3 陶瓷电容器 10nF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y103KXA
C4 陶瓷电容器 10nF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y103KXA
C5 陶瓷电容器 220pF 25V 10% 0805 Vishay VJ0805Y221KXA
C6 陶瓷电容器 6.8nF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y682KXA
C7 陶瓷电容器 6.8nF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y682KXA
C8 陶瓷电容器 470pF 25V 10% 0805 Vishay VJ0805Y471KXA
C9 陶瓷电容器 4.7µF 10V X7R 1206 Taiyo Yuden LMK316BJ475ML
C10 陶瓷电容器 1µF 10V X7R 0805 Taiyo Yuden LMK212BJ105ZG
C11 陶瓷电容器 10nF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y103KXA
C12 陶瓷电容器 10µF 35V Y5V 1210 Taiyo Yuden GMK325F106ZH
C13 电子电容器 33µF 50V Panasonic EEU-FC1H330
C14 陶瓷电容器 0.1µF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y104KXA
C15 陶瓷电容器 0.1µF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y104KXA
C16 Cap-SP 150µF 6.3V 20% Panasonic EEFUEOJ151R
C17 未安装
C18 陶瓷电容器 10nF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y103KXA
C19 陶瓷电容器 10µF 35V Y5V 1210 Taiyo Yuden GMK325F106ZH
C20 电子电容器 33µF 50V Panasonic EEU-FC1H330
C21 陶瓷电容器 0.1µF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y104KXA
C22 陶瓷电容器 0.1µF 50V 10% 0805 Vishay VJ0805Y104KXA
C23 未安装
C24 Cap-SP 150µF 6.3V 20% Panasonic EEFUEOJ151R
D1 开关二极管,两个,70V 200mA BAW56F Fairchild BAW56F
D2 肖特基二极管 40V 1A On Semiconductor MBRS140T31A
D3 肖特基二极管 40V 1A On Semiconductor MBRS140T31A
L1 电感器 6µH Sumida CEP125-6R0MC
L2 电感器 4.3µH Sumida CEP125-4R3MC
Q1 Si9936DY Vishay
Q2 Si9936DY Vishay
R1 电阻器 220kΩ 0.1W 5% 0805 Vishay CRCW0805224J
R2 电阻器 20kΩ 0.1W 5% 0805 Vishay CRCW0805203J
R3 电阻器 20kΩ 0.1W 5% 0805 Vishay CRCW0805203J
R4 电阻器 4.7Ω 0.1W 5% 0805 Vishay CRCW08054R7J
R5 电阻器 13.7kΩ 0.1W 1% 0805 Vishay CRCW08051372F
R6 电阻器 4.7Ω 0.1W 5% 0805 Vishay CRCW08054R7J
R7 电阻器 0Ω 0.1W 5% 0805 Vishay CRCW08050RJ
R8 电阻器 20.5kΩ 0.1W 1% 0805 Vishay CRCW08052052F
R9 电阻器 20kΩ 0.1W 1% 0805 Vishay CRCW08052002F
R10 电阻器 13.7kΩ 0.1W 1% 0805 Vishay CRCW08051372F
R11 电阻器 4.7Ω 0.1W 5% 0805 Vishay CRCW08054R7J
R12 电阻器 0Ω 0.1W 5% 0805 Vishay CRCW08050RJ
R13 电阻器 9.09kΩ 0.1W 1% 0805 Vishay CRCW08059092F
R14 电阻器 20kΩ 0.1W 1% 0805 Vishay CRCW08052002F
S1 开关 SPST 0.4VA 28V 交流/直流 A12AB NKK A12AB
S2 开关 SPST 0.4VA 28V 交流/直流 A12AB NKK A12AB
GUID-48CA06F1-28BB-43F8-B759-82C2C5CA9E27-low.png图 3-2 顶层
GUID-20AC15C0-C68C-48F8-AE1A-CC5B6D7B01B1-low.png图 3-3 底层