ZHCABF3I July   2002  – January 2022 LM2642

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2可选元件
  4. 3上电
  5. 4修订历史记录

引言

LM2642 评估板的开发旨在帮助设计和评估基于 LM2642 控制器 IC 的直流/直流转换器。如图 3-1 所示,该评估板配置为通过 4.5V 至 20V 的输入电压提供 2.5V/2A 和 1.8V/2A 两种输出。表 3-1 显示了相应的物料清单。图 3-2 和图 3-3 显示了评估板的布局。