ZHCABE8B April   2022  – October 2026 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC、DRE 或 DRC
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  6. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 8kHz 采样率
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 96kHz 采样率
    4. 3.4 192kHz 采样率
    5. 3.5 384kHz 采样率
    6. 3.6 768kHz 采样率
  7. 4示例配置
  8. 5相关文档
  9. 6修订历史记录

抽取滤波器响应

抽取滤波器处理来自模拟通道中多位 Δ-Σ 调制器的过采样数据或来自数字麦克风的过采样 PDM 流,并以输出采样率或帧同步 (FSYNC) 率生成输出 PCM 样本。可以通过配置 DECI_FILT、P0_R107_D[5:4] 寄存器位来选择抽取滤波器选项。表 2-1 显示了录音通道抽取滤波器模式选择的配置寄存器设置。它支持三个选项:线性相位、低延迟或超低延迟抽取滤波器。

表 2-1 录音通道的抽取滤波器模式选择
P0_R107_D[5:4]:DECI_FILT[1:0]抽取滤波器模式选择
00(默认值)线性相位抽取滤波器
01低延迟近似线性相位抽取滤波器
10超低延迟抽取滤波器
11保留