ZHCABE8B April   2022  – October 2026 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC、DRE 或 DRC
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  6. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 8kHz 采样率
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 96kHz 采样率
    4. 3.4 192kHz 采样率
    5. 3.5 384kHz 采样率
    6. 3.6 768kHz 采样率
  7. 4示例配置
  8. 5相关文档
  9. 6修订历史记录

16kHz-48kHz 采样率

16kHz 至 48kHz 范围内的采样率支持所有处理块和数字滤波器选项。

抽取滤波器可配置为线性相位、低延迟或超低延迟。所有模拟通道都支持 AGC、DRE 或 DRC 处理块。双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器块在其各自的输入通道上均受支持(表 2-7)。图 3-1 显示了 8kHz 操作支持的通道组合。对于 16 - 48kHz,通道组合是相同的。对于支持的通道组合,图 3-1 中的单元格条目指示该通道组合可用的双二阶滤波器数量。