ZHCABE8B April   2022  – October 2026 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC、DRE 或 DRC
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  6. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 8kHz 采样率
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 96kHz 采样率
    4. 3.4 192kHz 采样率
    5. 3.5 384kHz 采样率
    6. 3.6 768kHz 采样率
  7. 4示例配置
  8. 5相关文档
  9. 6修订历史记录

支持的采样率

抽取滤波器的默认响应是线性相位,受到 8kHz 至 768kHz 范围内所有采样率的支持。部分采样率支持低延迟和超低延迟抽取滤波器,如表 2-2 所示。不支持的抽取滤波器被标记为“NA”。对于支持的抽取滤波器,表 2-2 列出了最大通道数。请注意,为了支持表 2-2 中显示的通道数,可能吸引禁用某些处理块,如节 3所示。

表 2-2 抽取滤波器的最大通道数
采样速率 (kHz) 线性相位 低延迟 超低延迟
8 或 7.35 2 不适用 不适用
16 或 14.7 2 2 2
24 或 22.05 2 2 2
32 或 29.4 2 2 2
48 或 44.1 2 2 2
96 或 88.2 2 2 2
192 或 176.4 2 2 2
384 或 352.8 2 不适用 2
768 或 705.6 1 不适用 不适用