ZHCABA8 September   2020 TM4C1230D5PM , TM4C1230E6PM , TM4C1230H6PM , TM4C1231C3PM , TM4C1231D5PM , TM4C1231D5PZ , TM4C1231E6PM , TM4C1231E6PZ , TM4C1231H6PGE , TM4C1231H6PM , TM4C1231H6PZ , TM4C1232C3PM , TM4C1232D5PM , TM4C1232E6PM , TM4C1232H6PM , TM4C1233C3PM , TM4C1233D5PM , TM4C1233D5PZ , TM4C1233E6PM , TM4C1233E6PZ , TM4C1233H6PGE , TM4C1233H6PM , TM4C1233H6PZ , TM4C1236D5PM , TM4C1236E6PM , TM4C1236H6PM , TM4C1237D5PM , TM4C1237D5PZ , TM4C1237E6PM , TM4C1237E6PZ , TM4C1237H6PGE , TM4C1237H6PM , TM4C1237H6PZ , TM4C123AE6PM , TM4C123AH6PM , TM4C123BE6PM , TM4C123BE6PZ , TM4C123BH6PGE , TM4C123BH6PM , TM4C123BH6PZ , TM4C123BH6ZRB , TM4C123FE6PM , TM4C123FH6PM , TM4C123GE6PM , TM4C123GE6PZ , TM4C123GH6PGE , TM4C123GH6PM , TM4C123GH6PZ , TM4C123GH6ZRB

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2为 TI TIVA C 安装 Edde Flex CAN Booster Pack
  5. 3下载并导入 CAN 主机示例
  6. 4用于中断且经过修改的 CAN.C
  7. 5示例工程
    1. 5.1 带有中断的内部环回 (simple_can_loopback)
    2. 5.2 简单 CAN 传输 (simple_can_tx)
    3. 5.3 简单 CAN 接收 (simple_can_rx)
    4. 5.4 CAN UART 桥接器 (can_uart_bridge)
  8. 6CAN 引导加载程序
    1. 6.1 引导加载程序配置
    2. 6.2 引导演示程序 (boot_demo_can)
    3. 6.3 用于实现 LM Flash Programmer 支持的 UART 转 CAN 桥接器
      1. 6.3.1 CCS 演示程序 (uart_to_can)
      2. 6.3.2 SendCANID PC 程序
    4. 6.4 使用 CAN 引导加载程序

下载并导入 CAN 主机示例

本应用报告附加了七个 Code Composer Studio™ (CCS) 工程示例作为配套资料。可通过以下 URL 下载这些示例:http://www.ti.com/cn/lit/zip/spna244。用户可以解压缩该工程,或将其保留为 zip 格式。这两种格式都可以导入 CCS。

  1. 若要将该工程导入 CCS,请首先选择“File”(文件)→“Import”(导入)。
    GUID-DA645E60-7BCF-4428-8816-F6245CC625B8-low.png图 3-1 导入 CCS 工程步骤 1
  2. 选择“CCS Projects”(CCS 工程)以导入示例,然后点击“Next”(下一步)。
    GUID-4C4AD8E4-A502-44ED-80BE-79F07B81FCAB-low.png图 3-2 导入 CCS 工程步骤 2
  3. 提供解压缩工程(选择第一个单选按钮)或直接从 zip 文件(选择第二个单选按钮)导入。点击“Copy projects into workspace”(将工程复制到工作区)。
    GUID-C490D3F0-A1EA-4D8F-8CE1-449956F9ED77-low.png图 3-3 导入 CCS 工程步骤 3
  4. 提供工程路径后,将显示七个已发现的工程。首先点击“Select All”(全选)按钮,然后点击“Finish”(完成)按钮完成导入。
    GUID-20200902-CA0I-10GT-SQQJ-95QCGJ99V3LX-low.png图 3-4 导入 CCS 工程步骤 4

这些工程是使用 CCS 9.3 版和德州仪器 (TI) ARM 编译器工具 18.12.6 版构建的。

还有一个用于 PC 的可执行程序 (SendCANID.exe) 以及三个与 CAN 引导加载程序演示程序一同使用的 .bat 文件(StopBlue.bat、StopGreen.bat 和 StopRed.bat)。这些文件应该从 .zip 文件中提取并放置在可以执行它们的目录中。