ZHCABA2 February   2021 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1 , TPS61021A , TPS61022 , TPS61023 , TPS61089 , TPS61178 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61288 , TPS61378-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2工作台测试观察结果
  5. 3根本原因分析
  6. 4简单的解决方案
  7. 5总结

简单的解决方案

实际系统电路中的实际输出纹波并不一定等于 EVM 中测量的值。而且此高频噪声并不一定会影响系统负载:

  • 如果升压输出与负载之间存在 LDO,LDO 及其输入和输出电容器有助于滤除此类高频噪声。
  • 如果升压输出与负载之间存在长线缆,线缆 ESR、ESL 与负载附近的旁路电容器会构成 RLC 滤波器,以减少高频噪声。
  • 此类高频噪声可能不会影响系统负载的性能。

但如果负载对高频噪声敏感,或者 EMI 性能对系统至关重要,在高频条件下具有高阻抗的铁氧体磁珠可以显著降低此类噪声。图 4-1 中显示了铁氧体磁珠的位置。在频率接近 300 MHz 时,FB 的阻抗都应远大于 COUT2。

图 4-1 铁氧体磁珠的位置

以 BLM18KG30TH1 为例,当频率位于 200 MHz 至 1000 MHz 范围内时,其阻抗高于 35Ω。阻抗远大于电容器,如图 4-2 所示。

图 4-2 铁氧体磁珠的特性

在 TPS61022EVM 中添加铁氧体磁珠并将三个电容器的其中一个移到 COUT2 位置后,输出电压纹波如图 4-3 所示。高频噪声会显著降低,并且纹波主要是开关频率纹波。

图 4-3 具有铁氧体磁珠时的输出电压纹波