ZHCABA2 February   2021 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1 , TPS61021A , TPS61022 , TPS61023 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61178 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61288 , TPS61378-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2工作台测试观察结果
  5. 3根本原因分析
  6. 4简单的解决方案
  7. 5总结

工作台测试观察结果

Equation1 假定输出电容器是理想器件,并且通过电压探针可以准确测量电容器纹波。不过,实际纹波波形与示波器带宽设置和电压探针接地方法有关。

Tektronix 示波器的带宽可设为 20 MHz 或全带宽,根据示波器型号,全带宽可为 500 MHz 或更高。电压探针接地环路可如图 2-1 所示。左侧探针具有较长的接地线,并且测试点不靠近电容器。右侧探针具有较短的接地线,并且测试点位于电容器的端子上。

图 2-1 电压探针设置

以 TPS61022 为例,图 2-2图 2-4 展示了不同设置下的输出纹波波形。从波形可以得出三个结论:

  1. 探针尖端及其接地之间的环路必须尽可能小,以避免出现任何噪声耦合。
  2. 除开关频率纹波之外,输出电容器上还存在较大的高频电压尖峰。
  3. 当带宽设置为 20 MHz 时,电压尖峰会很小,因为这时示波器会充当低通滤波器。

图 2-2 长接地线和全带宽条件下的电压纹波
图 2-3 短接地线和全带宽条件下的电压纹波
图 2-4 带宽为 20 MHz 时的电压纹波